Numéro de produit: Cordon de raccordement UTP WireNet CAT6A

Cordon de raccordement UTP LSZH WireNet CAT6A

Cordon de raccordement LSZH non blindé WireNet CAT6A, 26 AWG, toronné

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique scellé.

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 60°C

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; TIA 568-C.3

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité IEC

CEI 60332-3-22

Pièces connexes

Prises WireNet (CU-J....) , Panneau WireNet (NN-UNIV-E) ou panneaux vides KeyConnect (AX....)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 19-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 19-11-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
CU-LPUABK001M Noir 1 m
CU-LPUABK002M Noir 2 m
CU-LPUABK003M Noir 3 m
CU-LPUABK004M Noir 4 m
CU-LPUABK005M Noir 5 m
CU-LPUABK007M Noir 7 m
CU-LPUABL001M Bleu 1 m
CU-LPUABL002M Bleu 2 m
CU-LPUABL003M Bleu 3 m
CU-LPUABL004M Bleu 4 m
CU-LPUABL005M Bleu 5 m
CU-LPUABL007M Bleu 7 m
CU-LPUAGY001M Gris 1 m
CU-LPUAGY002M Gris 2 m
CU-LPUAGY003M Gris 3 m
CU-LPUAGY004M Gris 4 m
CU-LPUAGY005M Gris 5 m
CU-LPUAGY007M Gris 7 m
CU-LPUARD001M Rouge 1 m
CU-LPUARD002M Rouge 2 m
CU-LPUARD003M Rouge 3 m
CU-LPUARD004M Rouge 4 m
CU-LPUARD005M Rouge 5 m
CU-LPUARD007M Rouge 7 m
CU-LPUAEW001M Blanc 1 m
CU-LPUAEW002M Blanc 2 m
CU-LPUAEW003M Blanc 3 m
CU-LPUAEW004M Blanc 4 m
CU-LPUAEW005M Blanc 5 m
CU-LPUAEW007M Blanc 7 m
CU-LPUAYL001M Jaune 1 m
CU-LPUAYL002M Jaune 2 m
CU-LPUAYL003M Jaune 3 m
CU-LPUAYL004M Jaune 4 m
CU-LPUAYL005M Jaune 5 m
CU-LPUAYL007M Jaune 7 m

Ressources

Resources