Numéro de produit: Connecteur WireNet UTP CAT5E

WN UTP CAT5E Fiche

WireNet non blindé CAT5E fiche

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique scellé.

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 60°C

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 cycles

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1 :2017 ; TIA 568.2-D

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Pièces connexes

Cordons de raccordement WireNet (CU-LP....) , Panneau WireNet (NN-UNIV-E) ou panneaux vides KeyConnect (AX....)

Notes

Diamètre extérieur de l'isolation Plage = 0,90 à 1,6 mm, diamètre extérieur de la gaine du câble. Max = 9,2 mm

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage
CU-JU5BK Noir Emballage individuel dans un sac en plastique scellé.
CU-JU5EW Blanc Emballage individuel dans un sac en plastique scellé.

Ressources

Resources