Numéro de produit: PPACRI

Outil de sertissage de câbles de bus PPRO

Outil de sertissage de câbles de bus PPRO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Matériaux

Description Material Color
Bus cable crimping tool For 6 pins and 1.27 mm pitch Black

Courant nominal

1.500 A

Plage de température de stockage

-20°C À + 85°C

Plage de température de fonctionnement

0°C À + 40°C

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; TIA 568-C.3

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

PatchPro connectivité, câbles et connecteurs de bus

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.47 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.47 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur
PPACRI Noir