Centre de connectivité

Des développements sur mesure en un temps record

Nous sommes votre partenaire mondial en matière de solutions de connectivité sur mesure pour vos machines et systèmes, à même de réduire considérablement votre coût total de possession.

 

Il est aujourd'hui plus important que jamais de continuer à accroître l'efficacité des processus de production tout en réduisant les dépenses d'investissement nécessaires. Ici, ce n'est pas tant le prix d'achat que le coût total de possession qui est la principale préoccupation. C'est pourquoi nos solutions personnalisées, adaptées à vos besoins, vous garantissent la meilleure rentabilité possible, car elles se caractérisent par des performances optimales et une fiabilité à toute épreuve. En résumé : nos solutions sur mesure apportent une valeur ajoutée de nombreuses manières.


La mise en œuvre de ce type de solution dans un délai relativement court exige non seulement une expertise technique totale, mais aussi de la flexibilité et de la réactivité. Dans notre centre de connectivité, unique en son genre sur le marché, nous disposons d'une équipe d'experts qui peuvent vous conseiller sur chaque aspect de vos besoins, depuis les assemblages de câbles et connecteurs sur mesure jusqu'aux modules d'E/S actifs et passifs pour les réseaux fieldbus ou Ethernet.

Le succès de la mise en œuvre de nos solutions personnalisées repose sur nos décennies d'expérience dans le domaine de la connexion de machines et de systèmes, ainsi que sur une gamme de produits standard soutenue par une stratégie de plateforme sous-jacente. Tous nos produits se distinguent par leur grande robustesse électrique et mécanique, ainsi que par une plage de température de fonctionnement étendue ou des classes de protection allant jusqu'à IP69K. Ils servent également à simplifier le déploiement, la maintenance et l'entretien, ce qui permet de maximiser la durée de vie utile de vos machines.


  • Avantages
  • Gamme de services
  • Applications

La devise du centre de connectivité est « d'écouter, de comprendre, de mettre en œuvre et de livrer ». Vous pourrez bénéficier à la fois de l'expertise de nos spécialistes compétents et de notre vaste expérience en tant que fournisseur leader sur le marché de composants d'automatisation haut de gamme. Relever vos défis nous mènera vers une réussite mutuelle.



    Les avantages de nos solutions de connectivité sur mesure incluent :

  • Des produits à l'état de l'art d'une qualité exceptionnelle avec des niveaux de protection élevés, une grande fonctionnalité et une facilité d'installation susceptible de résoudre vos problèmes de connexion tout en vous faisant économiser de l'argent ;
  • Un excellent équilibre entre fonctionnalité et matériaux utilisés, vous offrant ainsi un rapport performace-prix optimal ;
  • Des systèmes optimisés grâce à une conception parfaite, des tests de qualité approfondis et une assistance complète, sur mesure et fiable ;
  • Des services avant et après-vente à votre disposition directement dans vos locaux, grâce à notre présence internationale et à notre vaste réseau de partenaires.

Nos développements se concentrent toujours sur la création de nouvelles solutions d'application, la simplification du fonctionnement initial du produit, l'élimination du besoin de dispositifs additionnels et la mise en œuvre de nouvelles technologies et méthodes.

Dans les développements sur mesure, nous cherchons à miniaturiser les composants, à en réduire le nombre et à en améliorer la modularité et la flexibilité. Ainsi, les fournisseurs de machines et de systèmes obtiennent des produits éprouvés avec des modifications individuelles, et les fabricants d'équipements, des solutions spécifiques de gestion des interfaces.

Pour chaque projet de développement, les experts de notre centre de connectivité analysent en premier lieu les exigences technologiques, puis conceptualise la solution. Cela nous prend moins de deux semaines pour vous soumettre une offre de solution de câbles et de connecteurs répondant à votre demande . En cas de demande sur ds nouveaux produits plus complexes, notre temps de traitement dépendra de la spécificité de vos exigences. Dès le départ, nous travaillons en étroite collaboration avec vous, notre estimé client, pour comprendre comment répondre au mieux à vos besoins.
Informations sur le centre de connectivité Belden

Afin de pouvoir mettre en oeuvre​​​​​​​ rapidement ces solutions développées conjointement, nous avons fait l'acquisition d'un équipement de production qui n'est utilisé que pour les prototypes, et nos installations de production principales sont dédiées de manière optimale pour la production en petites séries. Nous disposons également de nos propres laboratoires permettant d'effectuer une large gamme de tests mécaniques, électriques et chimiques.

En moyenne, le développement d'un nouveau câble avec des connecteurs moulés peut désormais être réalisé en six semaines seulement, y compris le temps nécessaire à l'approbation par le client.

Nos connecteurs haut de gamme et nos solutions de connectivité innovantes sont utilisés dans pratiquement tous les domaines de l'automatisation, en particulier dans les secteurs de l'ingénierie de machines et de systèmes, des installations de systèmes de construction et des énergies renouvelables.


Les caractéristiques exceptionnelles de nos produits sur mesure comprennent :

  • Une capacité de charge mécanique et électrique élevée ;
  • Une résistance complète aux produits chimiques ;
  • Une facilité d'utilisation ;
  • Une compacité et une robustesse à toute épreuve ;
  • Une installation conviviale, nos produits sont conçus pour être utilisés directement dans les applications.


  • À titre d'exemple, l'un de nos récents développements a été un câble pour la configuration des capteurs M8, avec un connecteur approprié à une extrémité et une interface USB à l'autre bout, une solution flexible, fiable et rentable qui a permis à notre client d'utiliser des ordinateurs portables afin de paramétrer ses produits finis, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.