Numéro de produit : 7731RW

Câble vidéo coaxial, RG11, cuivre brut solide n° 14, Duofoil® + tresses en cuivre étamé 95 %, graisse d'étanchéité, gaine CPE, CMR

Câble vidéo coaxial à faible atténuation, colonne montante-CMR, RG11, conducteur en cuivre brut solide de 14 AWG, noyau HDPE en mousse, Duofoil®+ tresse en cuivre étamé 95 %, graisse d'étanchéité, gaine en CPE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Diffusion Mobil Trucks, Vidéo numérique, Vidéo de précision, Télécommunications

Type RG

11

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
14 Uni 0,064 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom.
PE – Polyéthylène 7,11 mm (0,280 po)

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
CPE – Polyéthylène chloré 0,401 po

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,16 dB/100 pi
3,58 MHz 0,29 dB/100 pi
5 MHz 0,34 dB/100 pi
7 MHz 0,39 dB/100 pi
10 MHz 0,46 dB/100 pi
67,5 MHz 1,05 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,09 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,21 dB/100 pieds
100 MHz 1,28 dB/100 pieds
135 MHz 1,47 dB/100 pieds
143 MHz 1,51 dB/100 pieds
180 MHz 1,69 dB/100 pieds
270 MHz 1,97 dB/100 pieds
360 MHz 2,31 dB/100 pi
540 MHz 2,87 dB/100 pi
720 MHz 3,40 dB/100 pi
750 MHz 3,45 dB/100 pi
1000 MHz 3,60 dB/100 pi
1000 MHz 4,12 dB/100 pi
1500 MHz 5,10 dB/100 pi
2000 MHz 6,04 dB/100 pi
2250 MHz 6,43 dB/100 pi
3000 MHz 7,63 dB/100 pi
4500 MHz 9,56 dB/100 pi
6000 MHz 11,53 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
8,2 Ohm/km (2,5 Ohm/1000 pi) (52 pF/m) (16 pF/pi) 75 Ohm 85 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Impédance TDR : 75 +/- 3 Ohms

Température

Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C

Tension de traction maximum

65,8 kg (145 livres)

Poids câble en vrac

85 lb/1000 pieds (130 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu’il est pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

Axe vertical UL 1666

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Graisse d'étanchéité entre la tresse et la gaine La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
7731RW 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825408697
7731RW 0104000 Noir Bobine 4,000 pi 612825188759

Ressources

Ressources