Structured-Backbone-Cabling-Hero-Belden-2020-08

 

Dans ce tableau :

En 2015, SMPTE a publié les normes ST 2081-1, ST 2082-1 et ST 425 et a normalisé des paramètres spécifiques pour le câblage et les performances de la télévision UHD. Grâce à 20 ans d'améliorations dans le développement des chipsets, du câblage et des équipements actifs, SMPTE a également mis à jour la formule de distance de sécurité à -40 dB à 1/2 horloge, ce qui permet d'obtenir des distances de sécurité plus longues pour les applications actuelles. Bien que les applications concrètes aillent souvent beaucoup plus loin, le tableau des distances de transmission recommandées de Belden indique la distance de sécurité recommandée pour éviter le fossé numérique sur les câbles coaxiaux existants ou sur les nouveaux câbles Belden 4794R.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir le tableau.