Numéro de produit : 1856A
Triax, RG59, 20 AWG BC uni, Tresses doubles BC 95 %, Gaine Belflex®
Triax, RG59, conducteur en cuivre brut uni de 20 AWG, isolation en polyéthylène, Blindage tresse cuivre brut 95 %, isolation en polyéthylène, Blindage tresse cuivre brut 95 %, Gaine Belflex®
-
Disponibilité:
-
Inventaire mondial :
Spécifications
Aperçu du produit
Applications recommandées | Vidéo analogique ; interconnexion de la caméra à la CCU (unité de contrôle de la caméra) |
---|
Détails de la construction
Type RG |
59 |
---|
Conducteur
Taille | Câblé | Diamètre nominale | Matériel |
---|---|---|---|
20 AWG | Uni | 0,032 po | BC – Cuivre brut |
isolation
Matériel | Diamètre de l'isolation nom. | Code couleur |
---|---|---|
PE – Polyéthylène | 3,68 mm (0,145 po) | Blanc |
Blindage interne
Couche | Type de blindage | Matériel | Couverture |
---|---|---|---|
1 | Tresse | Cuivre brut (BC) | 95 % |
Gaine intérieure
Matériel | Diamètre nominale |
---|---|
PE - Polyéthylène | 5,49 mm (0,216 po) |
Blindage extérieur
Couche | Type de blindage extérieur | Matériel | Couverture |
---|---|---|---|
1 | Tresse | Cuivre brut (BC) | 95 % |
Gaine extérieure
Matériel | Diamètre nominale |
---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 9,14 mm (0,360 po) |
Diamètre total du câble (nominal) |
9,14 mm (0,360 po) |
---|
Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence | Atténuation de retour |
---|---|
5 - 850 MHz | 21 dB |
850 - 3000 MHz | 15 dB |
Atténuation
Fréquence | Atténuation nominale |
---|---|
1 MHz | 0,30 dB/100 pi |
3,6 MHz | 0,60 dB/100 pi |
10 MHz | 0,80 dB/100 pi |
71,5 MHz | 2,20 dB/100 pi |
135 MHz | 3,00 dB/100 pieds |
270 MHz | 4,20 dB/100 pi |
360 MHz | 4,80 dB/100 pi |
540 MHz | 5,90 dB/100 pi |
720 MHz | 6,90 dB/100 pi |
750 MHz | 7,10 dB/100 pi |
1000 MHz | 8,80 dB/100 pi |
1500 MHz | 12,00 dB/100 pieds |
2250 MHz | 16,40 dB/100 pi |
3000 MHz | 20,40 dB/100 pi |
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Résistance en courant continu nominal blindage interne | Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur | Capacité nominale conducteur à blindage | Impédance caractéristique nominale | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|---|---|
10,1 Ohm/1000pi | 8,2 Ohm/km (2,5 Ohm/1000 pi) | 1,6 Ohm/1000 pi (5,2 Ohm/km) | 53,5 pF/m (16,3 pF/pi | 75 Ohm | 83 % |
Voltage
Tension nominale |
---|
300 V |
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service |
---|
-50° C à +80° C |
Rayon de courbure
Installation min. |
---|
91 mm (3,6 po) |
Tension de traction maximum |
56,2 kg (124 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
76 livres/1000 pi |
Normes et conformité
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, intérieur, aérien - Lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur. |
---|---|
Durabilité |
CA Prop 65 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE), |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Historique
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.480 Date de révision : 03-02-2025 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.480 Date de révision : 03-02-2025 |
---|
Références des pièces
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
1856A B591000 | Noir, mat | Bobine | 1 000 pi | 612825356899 | C |
1856A B594000 | Noir, mat | Bobine | 4,000 pi | 612825352242 | |
1856A 0061000 | Bleu clair | Bobine | 1 000 pi | 612825356813 | C |
1856A 0051000 | Vert foncé | Bobine | 1 000 pi | 612825356868 | C |