Numéro de produit : 1857A

Triax, RG59, BC toronné 22 AWG, Tresses doubles BC 95 %, Gaine Belflex®, Flexible

Triax, RG59, Conducteur en cuivre brut 22 AWG (19x34), isolation en polyéthylène, Blindage tresse cuivre brut 95 %, isolation en polyéthylène, Blindage tresse cuivre brut 95 %, Gaine Belflex®, Flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique ; interconnexion de la caméra à la CCU (unité de contrôle de la caméra)

Type RG

59

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
22 AWG 19x34 0,031 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 3,63 mm (0,143 po) Blanc

Blindage interne

Couche Type de blindage Matériel Couverture
1 Tresse Cuivre brut (BC) 95 %

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominale
PE - Polyéthylène 5,49 mm (0,216 po)

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Couverture
1 Tresse Cuivre brut (BC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 9,14 mm (0,360 po)

Diamètre total du câble (nominal)

9,14 mm (0,360 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 3000 MHz 15 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,30 dB/100 pi
3,6 MHz 0,50 dB/100 pi
10 MHz 0,80 dB/100 pi
71,5 MHz 2,20 dB/100 pi
135 MHz 3,10 dB/100 pi
270 MHz 4,50 dB/100 pi
360 MHz 5,40 dB/100 pi
540 MHz 6,80 dB/100 pi
720 MHz 8,10 dB/100 pi
750 MHz 8,40 dB/100 pi
1000 MHz 10,10 dB/100 pi
1500 MHz 13,30 dB/100 pi
2250 MHz 17,60 dB/100 pi
3000 MHz 21,40 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
14,0 Ohm/1000 pi 8,2 Ohm/km (2,5 Ohm/1000 pi) 1,6 Ohm/1000 pi (5,2 Ohm/km) 17,0 pF/pi (55,8 pF/m) 75 Ohm 77 %

Voltage

Tension nominale
300 V

Température

Température de service
-50° C à +80° C

Rayon de courbure

Installation min.
91 mm (3,6 po)

Tension de traction maximum

46,3 kg (102 livres)

Poids câble en vrac

79 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, aérien - Lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1857A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825358404 C
1857A B591000 Noir, mat Bobine 1 000 pi 612825358411 C
1857A B594000 Noir, mat Bobine 4,000 pi 612825352181
1857A B595000 Noir, mat Bobine 5,000 pi 612825436140
1857A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825356660 C
1857A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825357643 C
1857A 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825356578 C
1857A 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825356677
1857A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825356684 C

Ressources

Ressources