Numéro de produit : 1859A

Triax, RG11, BC toronné 15 AWG, tresses doubles en cuivre brut, gaine PVDF, CMP

Triax, RG11, Conducteur en cuivre brut 15 AWG (19x27), isolation en FEP, Blindage tresse cuivre brut 95 %, isolation PVDF, Blindage tresse cuivre brut 90 %, gaine PVDF, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique ; interconnexion de la caméra à la CCU (unité de contrôle de la caméra)

Type RG

11

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
15 AWG 19x27 0,064 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom.
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 7,24 mm (0,285 po)

Blindage interne

Couche Type de blindage Matériel Couverture
1 Tresse Cuivre brut (BC) 95 %

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 8,89 mm (0,350 po)

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Couverture
1 Tresse Cuivre brut (BC) 90 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 10,3 mm (0,406 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 4500 MHz 15 dB

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
3,0 Ohm/1000 pi (9,8 Ohm/km) 1,4 Ohm/1000 pi (4,6 Ohm/km) 1,3 Ohm/1000 pi (4,3 Ohm/km) 16,5 pF/pieds (54,1 pF/m) 75 Ohm 80 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service
125° C -20° C à +125° C

Rayon de courbure

Installation min.
4,0 po

Tension de traction maximum

94,8 kg (209 livres)

Poids câble en vrac

127 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.359 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.359 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1859A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825125136 C
1859A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825125129 C
1859A 0103000 Noir Bobine 3,000 pi 612825381129
1859A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825435785

Ressources

Ressources