Numéro de produit : 2233RW

Câble pour stade intérieur/extérieur, Triaxial RG-11/U, 14 AWG solide, CMR

Triaxial RG-11/U, 14 conducteurs en acier recouvert de cuivre brut AWG uni 0,064 po, isolation HDPE en mousse injectée de gaz, double blindage de cuivre brut (couverture entre 95 % et 80 %), isolation PVC entre les tresses, ruban d'étanchéité, gaine en CPE, classe CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio analogique, enfouissement, stade de sport

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
14 Uni BC – Cuivre brut 0,064 po 1

isolation

Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,285 po

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage interne

Type Matériel Couverture [%]
Tresse Cuivre brut (BC) 95 %

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,365 po

Blindage extérieur

Type Matériel Couverture [%]
Tresse Cuivre brut (BC) 80 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
CPE – Polyéthylène chloré 0,475 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
2,6 Ohm/1000 pi 1,7 Ohm/1000 pieds 1,5 Ohm/1000 pieds

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,1 pF/pieds

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Rendement minimum
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 4500 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1,0 MHz 0,14 dB/100 pi
3,6 MHz 0,3 dB/100 pi
10 MHz 0,4 dB/100 pi
71,5 MHz 1,1 dB/100 pieds
135 MHz 1,6 dB/100 pieds
270 MHz 2,3 dB/100 pi
360 MHz 2,6 dB/100 pi
540 MHz 3,3 dB/100 pi
720 MHz 3,8 dB/100 pi
750 MHz 4,0 dB/100 pieds
1000 MHz 4,6 dB/100 pi
1500 MHz 5,9 dB/100 pi
2250 MHz 7,4 dB/100 pi
3000 MHz 9 dB/100 pi
4500 MHz 12,5 dB/100 pi

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,21 ns/pi 84 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température nominale non UL

75° C

Température nominale UL

75° C

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +75° C

Résistance aux UV

Oui - Noir uniquement

Poids câble en vrac

125 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

170 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

5 po

Conformité NEC/(UL)

CMR

CPR Euroclass

Eca

Type RG

11

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Noir uniquement

Inflammabilité UL

Arbre vertical UL1666

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - MISE EN CAISSE ET BOBINE, Z - LA MISE EN CAISSE FINALE PEUT VARIER DE (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS SANS BOBINE PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Notes

Ruban d'étanchéité entre la gaine extérieure et la tresse extérieure. La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.256 Date de révision : 29-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.256 Date de révision : 29-04-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
2233RW 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825384670
2233RW 0104000 Noir Bobine 4,000 pi 612825384687

Ressources

Ressources