Numéro de produit : 88232

Triax, RG59, 20 AWG BC uni, Tresses doubles BC 95 %, gaine en FEP, CMP

Triax, RG59 20 AWG, conducteur en cuivre brut massif, isolation en FEP, Blindage tresse cuivre brut 95 %, isolation en FEP, Blindage tresse cuivre brut 95 %, gaine FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo analogique ; interconnexion de la caméra à la CCU (unité de contrôle de la caméra)

Type RG

59

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
20 AWG Uni 0,034 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 3,56 mm (0,140 po) Blanc

Blindage interne

Couche Type de blindage Matériel Couverture
1 Tresse Cuivre brut (BC) 95 %

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 4,78 mm (0,188 po)

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Couverture
1 Tresse Cuivre brut (BC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 6,22 mm (0,245 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,22 mm (0,245 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 3000 MHz 15 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,40 dB/100 pi
3,6 MHz 0,60 dB/100 pi
10 MHz 0,80 dB/100 pi
71,5 MHz 2,20 dB/100 pi
135 MHz 3,10 dB/100 pi
270 MHz 4,50 dB/100 pi
360 MHz 5,30 dB/100 pi
540 MHz 6,60 dB/100 pi
720 MHz 7,70 dB/100 pi
750 MHz 7,90 dB/100 pi
1000 MHz 9,40 dB/100 pi
1500 MHz 12,10 dB/100 pi
2250 MHz 15,60 dB/100 pi
3000 MHz 18,70 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
10,0 Ohm/1000 pi 8,5 Ohm/km (2,6 Ohm/1000 pi) 8,5 Ohm/km (2,6 Ohm/1000 pi) 55,4 pF/m (16,9 pF/pi 75 Ohm 80 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service
200° C -40° C à +200° C

Rayon de courbure

Installation min.
64 mm (2,5 po)

Tension de traction maximum

64 kg (140 livres)

Poids câble en vrac

58 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8232A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
88232 010500 Noir Bobine 500 pi 612825216902 C
88232 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825216889 C

Ressources

Ressources