Câble catégorie 6

Belden offre plusieurs niveaux de performance de catégorie 6, y compris notre câble système REVConnect 3600 avec des performances haut de gamme offrant une marge de sécurité importante, et notre câble système REVConnect 2400. Chaque niveau dépasse la performance TIA-568-C.2 et est produit avec la qualité supérieure de Belden. La technologie de paire collée est une option pour que votre installation soit aussi robuste que possible.

Caractéristiques et avantages

  • Amélioration de la performance en matière de diaphonie : la cannelure centrale sépare les paires et maintient la stabilité de leur position
  • Équilibrage optimisé des câbles : équilibrage amélioré des performances de transmission pour les protocoles de transmission parallèles et simultanés
  • Fiabilité des performances : excellents temps de disponibilité, marge de sécurité et vitesses réseaux garantis à tous les niveaux, y compris l'atténuation d'insertion et la diaphonie
  • Résiste aux rigueurs de l'installation : les câbles à paires collées résistent aux tensions de traction plus élevées et aux rayons de courbure plus étroits
  • Installations extérieures simples et propres : les câbles à âme sèche pour installations en extérieur et les câbles pour plénums intérieurs/extérieurs ne contiennent pas de gels, de rubans ou de poudres de protection contre l'eau qui pourraient être gênants

Câble catégorie 6

Type Blindage Classification Données techniques
Câble système haute performance (3600) UTP CMPPaire collée
Non collées
UTP CMRPaire collée
Non collées
Câble système amélioré Cat 6 (2400) UTP CMPPaire collée
Non collées
UTP CMRPaire collée
Non collées
F/UTP CMPNon collées
F/UTP CMRNon collées
Conforme aux normes UTP CMPNon collées
CMRNon collées
Câble de raccordement UTP CMRPaire collée
Non collées
Remplissage gel pour les installations extérieuresUTP OSPNon collées
Âme sèche pour les installations extérieuresUTPOSPNon collées
F/UTP OSPNon collées
OSP/CM-LS extérieursUTPOSP, CM-LSNon collées
Extérieur CMR/CMXF/UTPExtérieur CMR/CMXNon collées
Extérieur CMR/CMXUTP Extérieur CMR/CMXNon collées
CMP/CMX extérieursF/UTP CMP/CMX extérieursNon collées
CMP/CMX extérieursUTP  CMP/CMX extérieursNon collées
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots