Câbles de données CAN-Bus

Utilisé pour les réseaux de contrôle de mouvement, y compris la fabrication discrète, transports publics, Immotique des bâtiments, Applications électroniques maritimes, Les câbles CAN-Bus Belden pour les réseaux CANopen sont classés CMP pour la protection contre les flammes et la fumée, et conçus pour des performances maximales et des économies de coûts, sans avoir besoin de conduit.

Caractéristiques et avantages

  • Élimination des conduites : options de blindage disponibles pour garantir la force et la protection des câbles
  • Protection contre les bruits : applications automatisées non influencées par RFI/EMI
AWG BlindageUtilisations et classifications (isolation/matériau de gainage)[Isolation / matériau de gainage]PairesDétail supplémentaire Numéro de référence
22Feuille d'aluminium et tresseCommunication par câble d'interconnexion limité en puissance (PLTC)(CM) [FHDPE / PVC] 1 Classique3105A
1.5Classique 3106A
2 Classique3107A
Blindage en aluminium123107A
3Classique3108A
4 Classique3109A
Câble d'interconnexion limité en puissance (PLTC-LS), faible émission de fumée, sans halogène (CMG-LS), extra robuste (LSZH réticulé), approuvé pour l'usage maritime (ABS et DNV) [PHDPE / LSZH thermodurcissable ] 1 Classique3105Z
Armure en bonze/double gaine 933105Z
2Classique3107Z
Armure en bonze/double gaine Télécharger
3Classique3108Z
Armure en bonze/double gaine Télécharger
4Classique3109Z
Armure en bonze/double gaine Télécharger
Câble d'interconnexion limité en puissance (PLTC-LS), faible émission de fumée, sans halogène (CMG-LS), qualité industrielle régulière (plastique LSZH) approuvé pour l'usage maritime (ABS et DNV) (FHDPE / LSZH thermoplastique) 1Classique3105T
Armure en bonze/double gaine773105T
2Classique3107T
Armure en bonze/double gaine773107T
3Classique3108T
Armure en bonze/double gaine773108T
4Classique3109T
Armure en bonze/double gaine773109T
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots