Numéro de produit : DEDN188U

Digital Electricity™ intérieure/extérieure, 8 Pr #18 toronné, TC, PVC, CL4, CMG, gaine en PVC, sites humides

Câble en cuivre pour Digital Electricity™ intérieur/extérieur, 8 paires torsadées 18 AWG (7x26) cuivre étamé toronné, isolation en PVC, Non blindé, gaine en PVC, CL4, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, sites humides, dans le conduit

Conducteur

Taille Câblé Matériel
18 7x26 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Code couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) Noir et rouge, noir et blanc, noir et vert, noir et bleu, noir et jaune, noir et marron, noir et orange, rouge et blanc

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,040 po (1,0 mm) 13,2 mm (0,520 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Courant maximum
6,4 Ohm/1000 pi (72 pF/m) (22 pF/pi) 4 Ampères par conducteur à 25 °C (augmentation de la température de 35 °C)

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température

Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tension de traction maximum

160 kg (360 livres)

Poids câble en vrac

167 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL4-FMP (2.5A), CL3, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2019-05-13

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.128 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.128 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEDN188U Noir 2,000 pi