Numéro de produit : 1829P

Coaxial à large bande, Séries 6, BCCS solide 18 AWG, Feuille d'aluminium + 60 % de tresse d'aluminium, gaine Flamarrest®, CMP

Coaxial à large bande, Séries 6, Conducteur en acier recouvert de cuivre brut solide de 18 AWG, isolation en FEP, Feuille d'aluminium + 60 % de blindage de tresse en aluminium, Gaine Flamarrest®, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

À large bande, Télévision par câble (CATV), Câble de dérivation RF, satellite à diffusion directe (DBS), Antennes OTA (Over-the-Air)

Type séries

6

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
18 AWG Uni 0,040 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 4,32 mm (0,170 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,97 mm (0,235 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,97 mm (0,235 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
5 - 2500 MHz 15 dB
2500 - 3000 MHz 10 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,3 dB/100 pi
10 MHz 0,7 dB/100 pi
50 MHz 1,6 dB/100 pieds
100 MHz 2,1 dB/100 pi
200 MHz 2,9 dB/100 pi
400 MHz 4,3 dB/100 pi
700 MHz 6,1 dB/100 pi
750 MHz 6,4 dB/100 pi
900 MHz 7,1 dB/100 pi
1000 MHz 7,6 dB/100 pi
1450 MHz 9,6 dB/100 pi
1800 MHz 11,0 dB/100 pieds
2250 MHz 12,7 dB/100 pi
3000 MHz 15,1 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
28 Ohm/1000 pi 9 Ohm/1000 pieds (30 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 83 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température de service
-20° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
61 mm (2,4 po)

Tension de traction maximum

68 kg (150 livres)

Poids câble en vrac

25 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1829A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.475 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.475 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1829P 010100 Noir Bobine 100 pi 612825124078
1829P 010U250 Noir UnReel 250 pi 612825124054
1829P 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825124061
1829P 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825124047
1829P 877100 Naturel Bobine 100 pi 612825124115
1829P 877U250 Naturel UnReel 250 pi 612825124092
1829P 877U500 Naturel UnReel 500 pi 612825124108
1829P 8771000 Naturel Bobine 1 000 pi 612825124122
1829P 877U1000 Naturel UnReel 1 000 pi 612825124085