Numéro de produit : KEYCONNECT F-COAX MODULE

Vidéo KeyConnect F, Coaxial, Encastré

Vidéo KeyConnect F, Coaxial, Encastré, Disponible en différentes couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

F-Coax

Hauteur totale

0,87 m

Largeur totale

0,64

Profondeur

0,87

Connexion face avant

Encastré

Emballage

10 unités emballées dans un sac en plastique.

Poids

0,033 livres

Matériaux

Matériel
Plastique - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la façade de type KeyConnect

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX103826 Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.197 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.197 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX102906 Amande 611589005630
AX102903 Amande 611589005609
AX102905 Noir 611589005623
AX102908 Noir 611589005654
AX102904 Blanc électrique 611589005616
AX102907 Blanc électrique 611589005647

Ressources

Ressources