Numéro de produit : KEYCONNECT LC DUPLEX MODULE

Module de fibre KeyConnect LC Duplex

Module de fibre KeyConnect LC Duplex. Disponible en différentes couleurs et en différents types de fibre.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Dorsal, salle des télécommunications, salle de distribution principale

Hauteur

0,85 m

Largeur

0,65

Profondeur

0,79

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

10 unités emballées dans un sac en plastique.

Poids

0,010 livres

Matériaux

Description Matériel Type
Connexion face avant Plastique - UL94V-0 LC-Duplex
Connexion arrière Plastique - UL94V-0 LC-Duplex

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Empreinte/Type

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.C.3

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la façade de type KeyConnect

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Notes

Pour en savoir plus sur ce produit, consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.183 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.183 Date de révision : 04-03-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX102415 Amande 611589005098
AX102419 Amande 611589005128
AX104937 Amande 611589084376
AX105641-AL Amande 611589152891
AX105642-AL Amande 611589152921
AX102417 Noir 611589005111
AX102421 Noir 611589005142
AX104939 Noir 611589084390
AX105641-BK Noir 611589152907
AX105642-BK Noir 611589152938
AX102416 Blanc électrique 611589005104
AX102420 Blanc électrique 611589005135
AX104938 Blanc électrique 611589084383
AX105641-EW Blanc électrique 611589152914
AX105642-EW Blanc électrique 611589152945

Ressources

Ressources