1694ABHD3

Connecteur BNC RG6 6 GHz

...
RG-6, 6 GHz, HD, BNC, connecteur serti 3 pièces

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

HD-SDI, Vidéo, Vidéo numérique, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Caractéristiques physiques (complètes)

Emballage

50 par paquet

Nombre de pièces

3

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel
Écrou Laiton, plaqué nickel
Corps Laiton, plaqué nickel
Contact Laiton, plaqué or
Isolant PTFE
Caractéristiques électriques
Impédance
Impédance caractéristique nominale
75 Ohm
Perte de retour
Fréquence [MHz] Rendement minimum
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2081-1 ou supérieure

Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

HD

Bande de couleur

Bleu

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

BB3PHCT (serti)

Type de raccordement

Serti

Normes

Type RG

6

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Utilisation

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes sur le produit

Notes

Convient aussi au 1695A

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.175 Date de révision : 04-03-2023

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
1694ABHD3 Vert 845671002423