Numéro de produit : 4505RBUHD3 B50

Connecteur serti BNC 12 GHz

RG-59, 12 GHz, UHD, BNC, Connecteur serti 3 pièces

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

HD-SDI, UHD-SDI, Vidéo, Vidéo numérique, SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Emballage

50 par paquet

Nombre de pièces

3

Matériaux

Description Matériel
Écrou Laiton, plaqué nickel
Corps Laiton, plaqué nickel
Contact Laiton, plaqué or
Isolant PTFE

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Rendement minimum
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2082-1 ou supérieure

Empreinte/Type

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

UHD

Bande de couleur

Rouge

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

BB3PHCT (serti)

Type de raccordement

Serti

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

0,0295 - 0,0322 po

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,1377 - 0,1456 po

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

0,2342 - 0,2500 po

Type RG

59

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 04-03-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
4505RBUHD3 B50 Rouge 845671005523