Numéro de produit : 4694RBUHD1 B50

Connecteur de compression BNC 12 GHz

Prise BNC 12 GHz, Connecteur à compression monobloc RG-6

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Emballage

50 par paquet

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Matériel
Écrou Laiton, plaqué nickel
Corps Laiton, plaqué nickel
Contact Laiton, plaqué or
Isolant PTFE

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Rendement minimum
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2082-1 ou supérieure

Empreinte/Type

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

UHD

Bande de couleur

Vert

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

0,3740 - 0,0401 po

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,1771 - 0,1850 po

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

0,2657 - 0,2854 po

Type RG

6

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 04-03-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
4694RBUHD1 B50 Vert 845671005554