Logiciel de contrôle d'accès au réseau
Avec macmon Network Access Control (NAC), vous gagnez en transparence, Authentification sécurisée et contrôle d’accès granulaire dans les réseaux critiques. macmon NAC offre au service IT et OT une vue d’ensemble instantanée du réseau avec des rapports graphiques et une topologie. Vous sécurisez votre environnement OT en gardant tous les périphériques non essentiels hors du réseau et en créant des zones de sécurité basées sur la criticité. Cela peut être et immédiatement géré avec un, Ensemble dynamique de règles. La mise en œuvre est possible en un jour, et l’interface est intuitive et facile à utiliser.
- Segmentation facile du réseau et isolement des menaces : le plus haut niveau de sécurité est atteint grâce à des méthodes d'authentification de pointe. Réaction automatique aux événements. Soulagement de l’équipe d’exploitation.
- Contrôle total de tous les appareils du réseau : aperçu instantané du réseau, rapports graphiques et topologie. Tous les réseaux peuvent être facilement segmentés et les menaces isolées. Visibilité des dispositifs OT et relations de communication. Détection des écarts par rapport à l’état attendu.
- Identification de tous les terminaux : plus de points de terminaison inconnus ou non autorisés et plus de dispositifs non sécurisés – sécurité concrète en régulant l'accès des points de terminaison.
- Indépendant du fabricant de l'infrastructure : peut être installé dans n'importe quel réseau hétérogène. Des partenariats étroits avec un grand nombre de solutions de sécurité IT et OT. Ces intégrations apportent aux utilisateurs une réelle valeur ajoutée dans leur vie quotidienne.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
Vidéos
Produits associés
Ressources connexes
Études de cas
Vidéo
Livres blancs
Webinaires