Numéro de produit : macmon compliance for NWB

Module complémentaire de vérification de la conformité et d’application pour macmon NAC

Module complémentaire de vérification de la conformité et d’application pour macmon NAC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Licence

La licence active les fonctions de conformité dans l’application NAC, l’interface graphique et l’API

Fonctions de configuration

Améliorez les informations sur les points de terminaison avec différents statuts de conformité. Ceux-ci peuvent être basés sur les fonctionnalités de macmon NAC et des solutions 3rd comme IDS, les solutions AV, etc.

Actions d'alarme et d'événement

Journalisation des alarmes, de la configuration et des événements. Actions d’alarme et d’événement telles que e-mail, SMS, syslog, interruption SNMP, appels d’API REST, scripts de démarrage.

Génération d'événements

Surveillance du réseau (interrogation), application du NAC (SNMP, etc.), authentifications NAC (MAB, 802.1X, RADIUS en général), appels d’API REST (par exemple, solutions tierces), données des agents, processus internes, portail invité.

Surveillance

Différentes sources/solutions peuvent fournir des statuts de conformité. Génération d’événements, reporting et présentation GUI de l’état de conformité des terminaux et des changements d’état.

Reconnaissance de la topologie

La reconnaissance de la topologie est basée sur LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB)

Système d'exploitation

Appliance virtuelle Debian fournie avec macmon NAC

Navigateur

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox

Processeur

4 CPU virtuels (peuvent être étendus)

Espace sur disque dur

250 gb

RAM

8 Go (peut être étendu pour s’adapter à de grandes tailles de réseau)

Réseau

Réseau Ethernet avec pile de protocoles TCP/IP. Prend en charge de nombreuses cartes réseau. IPv4 et l’appliance prend en charge IPv6.

Contrôle ActiveX

Interface utilisateur graphique Web

Protocoles pris en charge

SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, RADIUS, Syslog, HTTPS, SSH, Telnet, ICMP, DNS, DHCP, WMI, IF-MAP, SMTP

Manuel et textes explicatifs

Anglais, allemand

Menus et boîtes de dialogue

Anglais, allemand

Modules et composants

Module de conformité pour une vue d’ensemble des statuts de conformité et de l’application facultative correspondante du NAC.

Contenu de la livraison

Téléchargement du logiciel + Accès aux fonctionnalités dans le cadre du modèle de licence

Documentation relative aux produit

Fourni avec l’archive de téléchargement du produit et est accessible dans la section d’aide de l’interface graphique macmon NAC.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 02-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 02-04-2025


Références des pièces

Article n° Type
BECOM-SUB-000050 Conformité macmon pour les nœuds NWB 50-149
BECOM-SUB-000150 Conformité macmon pour les nœuds NWB 150-249
BECOM-SUB-000250 Conformité macmon pour les nœuds NWB 250-399
BECOM-SUB-000400 Conformité macmon pour les nœuds NWB 400-649
BECOM-SUB-000650 Conformité macmon pour les nœuds NWB 650-849
BECOM-SUB-000850 Conformité macmon pour les nœuds NWB 850-999
BECOM-SUB-001000 Conformité macmon f. NWB 1000-1999 nœuds
BECOM-SUB-002000 Conformité macmon f. NWB 2000-3499 nœuds
BECOM-SUB-003500 Conformité macmon f. NWB 3500-4999 nœuds
BECOM-SUB-005000 Conformité macmon f. NWB 5000-9999 nœuds
BECOM-SUB-010000 Conformité macmon pour NWB 10000-19999 n.
BECOM-SUB-020000 Conformité macmon pour NWB 20000-49999 n.
BECOM-SUB-050000 Conformité macmon pour NWB 50000-99999 n.
BECOM-SUB-100000 Conformité macmon pour NWB - 100000 nœuds