Panneaux en cuivre préchargés pour montage en rack

Les panneaux de raccordement en cuivre préchargés de Belden sont prêts à être utilisés immédiatement avec des composants entièrement assemblés. Les panneaux à 24 ports sont livrés avec 24 prises, et les panneaux à 48 ports sont livrés avec 48 prises. Commander facilement en utilisant un seul numéro de référence pour gagner du temps. Les séquences de couleurs intuitives standard permettent de gagner en rapidité et d'éviter les erreurs de câblage. La gamme de connectivité REVConnect de Belden comprend désormais un produit unique en son genre, Panneau de brassage haute densité livré avec 48 ports dans un espace 1U. Il utilise la technologie de terminaison REVConnect et est disponible dans la catégorie 5e, Configurations 6 et 6A, ainsi que des alignements plats ou angulaires. Le nouveau panneau de brassage offre un étiquetage supérieur avec des configurations 1U à 48 ports et des icônes REVConnect à code couleur pour faciliter la tâche, Installation plus rapide.

Caractéristiques et avantages

  • Déployez plus rapidement des panneaux en parfait état de fonctionnement : tout ce dont vous avez besoin est inclus, y compris les barres de support et le matériel d'étiquetage
  • Une flexibilité optimale : disponibles dans une grande variété de modèles, y compris les modèles plats, coudés et AngleFlex
  • Identifiez facilement les services : les panneaux comprennent des ports de panneaux de raccordement individuels à code couleur.

Nouveauté - Panneaux de raccordement haute densité préchargés REVConnect

Description Catégorie Numéro de référence
Panneau de raccordement REVConnect catégorie 6A, préchargé, plat, 48 ports, 1U, noir Catégorie 6ARVAPPF1U48BK
Panneau de raccordement REVConnect catégorie 6A, préchargé, coudé, 48 ports, 1U, noirRVAPPA1U48BK
Panneau de raccordement REVConnect catégorie 6, préchargé, plat, 48 ports, 1U, noir Catégorie 6RV6PPF1U48BK
Panneau de raccordement REVConnect catégorie 6, préchargé, coudé, 48 ports, 1U, noirRV6PPA1U48BK
Panneau de raccordement REVConnect catégorie 5e, préchargé, plat, 48 ports, 1U, noir Catégorie 5eRV5PPF1U48BK
Panneau de raccordement REVConnect catégorie 5e, préchargé, coudé, 48 ports, 1U, noirRV5PPA1U48BK
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Catalogues

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.