Numéro de produit: 29507T

VFD 300 % terre, 3C+T n°2 Str TC, isolation XLPE+terre PVC, OS+TC Brd avec drains TC 4-n°8, gaine LSZH noire, câble d'alimentation moteur flexible 600/1 000 V TC-ER 90 C sec/humide 1 000 V WTTC

Variateur de fréquence flexible Belden 300 % avec terre, 3 conducteurs 2 AWG (7 x 19 x 23) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + terre isolée en PVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %) avec drains en cuivre étamé 4-8 AWG, gaine extérieure LSZH noire, câble d'alimentation moteur flexible 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V WTTC SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; Moteurs et systèmes d'entraînement à courant alternatif ; applications de sécurité humaine présentant des risques de flamme ou de toxicité (faible dégagement de fumée, sans halogène) ; Emplacements dangereux de classe 1, division 2

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper
Ground 1 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.062 in (1.6 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) Green/Yellow Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.105 in (2.67 mm) 1.344 in (34.14 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

34,14 mm (1,344) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.15 Ohm/1000ft (0.49 Ohm/km) 48 pF/ft (160 pF/m) 86 pF/ft (280 pF/m) 37 Ohm 55% 130 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
16.1 in (409 mm) 16.1 in (409 mm)

Tension de traction maximum

1509 kg (3327 livres)

Poids câble en vrac

1655 lb/1000 pi (2463 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.374 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.374 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
29507T 0101000 Noir Bobine 612825137405
29507T 0102000 Noir Bobine 612825137412

Ressources

Resources