Numéro de produit: 29512

VFD 300 % Gnd, 3C+G #12 Str TC, XLPE Ins+PVC Gnd, OS+TC Brd, 1 Pr #16 Str TC XLPE IS, Blk PVC Kkt, 600 V TC-ER 90 C Dry/Wet 1000 V Câble d'alimentation moteur flexible

Belden 300 % VFD flexible avec terre, 3 conducteurs 12 AWG (65 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + terre isolée en PVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), 1 paire 16 AWG (26 x 30) en cuivre étamé XLPE Beldfoil, gaine extérieure en PVC noir, câble d'alimentation moteur flexible 600 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V 1 000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile -- la paire blindée est à l'extérieur du blindage tressé du groupe d'alimentation pour l'isolation

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et d’entraînements à courant alternatif ; Classe 1 Division 2 Emplacements dangereux

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper
Pair(s) 1 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper Used as control or brake pair
Ground Wire 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.046 in (1.2 mm) 0.187 in (4.75 mm) ICEA Chart M4
Pair(s) XLPO - Crosslink Polyolefin 0.032 in (0.81 mm) 0.123 in (3.12 mm) Black & White
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.187 in (4.75 mm) Green/Yellow Stripe

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC Foil-In, Shorting fold

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 12 AWG (65x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Notes du tableau du blindage extérieur

Blindage tressé en feuille sur les conducteurs d'alimentation+Masse uniquement ; la paire supplémentaire possède son propre blindage en feuille. &

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.080 in (2.0 mm) 0.895 in (22.7 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

22,7 mm (0,895) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 1.569 Ohm/1000ft 46 pF/ft (150 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 83 pF/ft (270 pF/m) 37 Ohm 0.197 µH/ft (0.646 µH/m) 55% 30 Amps per Conductor at 30ºC
Pair(s) 4.0 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 4.99 Ohm/1000ft (16.4 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Ground 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 0.197 µH/ft (0.646 µH/m)

Nom Outer Shield DCR

0,9 Ohm/1000 pieds (3,0 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (TC, C(UL) TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
10.7 in (272 mm) 10.7 in (272 mm)

Tension de traction maximum

271 kg (597 livres)

Poids câble en vrac

373 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 310, TC-ER, RHW-2, câble d'alimentation flexible pour moteur UL

Conformité AWM

AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-07-KA070003-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.702 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.702 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
29512 010100 Noir Bobine 100 pi 612825137542 C
29512 010500 Noir Bobine 500 pi 612825137573 C
29512 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825137559 C
29512 0104000 Noir Bobine 4,000 pi 612825137566 C

Ressources

Resources