Numéro de produit: 29532T

VFD 100 % Gnd, 3C #4/0 Str TC XLPE Ins + #4/0 Symm. Segment Câble d'alimentation moteur flexible 1 000 V, sec/humide, 600/1 000 V, TC-ER 90 C, Grd (3 sur n° 2) Str BC, CTS, Blk LSZH Jkt, WTTC

Belden 100 % terre VFD flexible, 3 conducteurs 4/0AWG (7 x 19 x 18) cuivre étamé isolation XLPE code couleur M4 + 4/0AWG terre segmentée symétriquement (3 sur 2AWG) cuivre nu toronné, doubles rubans de cuivre sur l'ensemble blindage appliqué hélicoïdalement, gaine extérieure LSZH noire, 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V câble d'alimentation moteur flexible WTTC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; moteurs et systèmes d'entraînement à courant alternatif ; applications de sécurité humaine présentant des risques de flamme ou de toxicité (faible dégagement de fumée, sans halogène)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4/0 AWG 7x19x18 TC - Tinned Copper
Ground 3 2 AWG 7x19x23 BC - Bare Copper Segmented Grounds

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.085 in (2.2 mm) 1.656 in (42.06 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

42,06 mm (1,656) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.048 Ohm/1000ft (0.16 Ohm/km) 54 pF/ft (180 pF/m) 97 pF/ft (320 pF/m) 44 Ohm 55% 260 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
19.9 in (505 mm) 19.9 in (505 mm)

Tension de traction maximum

4669.3 kg (10294 livres)

Poids câble en vrac

3183 lb/1000 pi (4737 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
29532T 0101500 Noir Bobine 612825138303
29532T 010500 Noir Bobine 612825138310

Ressources

Resources