Numéro de produit: 70071LW

8 paires AES/EBU, 22AWG, ISTP, LSZH-C

AUDIO NUMÉRIQUE 8 PAIRES AES/EBU, 22AWG/0,34 mm², ISTP, LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
70071LW

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique à multi-modulation utilisé dans les studios professionnels pour la transmission de signaux audio analogiques et numériques ; conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 8

Nombre de conducteurs

16

Nombre total de paires

8

isolation

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
PE - Polyethylene (Foam) 2.1 mm 0.05 mm

Nuancier

Number Color
Pair 1 t/m 8 Red & Black

Blindage interne

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D Drainwire Position
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% Stranded tinned copper 22 7x0.25 mm Under shielding foil

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.3 mm 0.1 mm

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés pour l'identification

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 21.3 mm

Câblage

Description
1 center filler + 8 pairs + stranded tinnend copper drainwire (22AWG)(7x0.25) covered with a non-woven foil

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
86 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
40 pF/m

Impédance

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
110 Ohm 15 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
80%

Autre plage de température

-30-+70 °C

Rayon de réglage minimum

106.5 mm

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

Environnement

Intérieur - Euroclass Cca

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 15-01-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 15-01-2024


Ressources

Resources