Numéro de produit: 70087LW

Contrôle des médias, #16-2c TC, #22-1pr TC, veste LSZH, CCa

Câble de contrôle multimédia, classé CMG-LS, 2 paires de cuivre étamé toronné 22 AWG (données) avec isolation Datalene®, blindage Beldfoil®, drain, 1 paire de cuivre étamé toronné 18 AWG avec isolation en polypropylène, non blindé, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
70087LW

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle multimédia, RS-422, RS-232, 60754-1, 60754-2, 61034, fumée limitée, IEC 60332-1-2, Cca

Conducteur

Element AWG Stranding Material No. of Conductors No. of Pairs
22 AWG 22 7x30 TC - Tinned Copper 2
16 AWG 16 19x29 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

4

isolation

Element Material Material Trade Name Nominal Diameter
16 AWG PE - Polyethylene (Foam) Datalene® 2.0 mm
22 AWG PP - Polypropylene 1.85 mm

Nuancier

Number Color
1 Blue & White
2 Red & Black

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 22 AWG Pair Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.6 mm 24
7x32

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.90 mm 1.20 mm Yes

Résistance en courant continu du conducteur

Element Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance
22 AWG 53.5 Ohm/km 53.5 Ohm/km
16 AWG 13.3 Ohm/km 13.3 Ohm/km

Capacité

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
22 AWG Pair(s) 46 pF/m 125 pF/m
22 AWG Pair(s)

Inductance

Element Nominal Inductance
22 AWG 0.76 µH/m
16 AWG 0.55 µH/m

Impédance

Nominal Balanced Characteristic Impedance Description Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
22 AWG Pair 100 Ohm 22 AWG Pair

Courant

Max. Recommended Current [A]
3.8 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +80°C

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

80 mm

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

Environnement

Intérieur - Euroclass Cca

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 31-05-2024


Ressources

Resources