Points d’accès industriels

Les points d’accès industriels Belden offrent rapidement, sans fil fiable avec double simultanéité 5 GHz/6 GHz, Permettre jusqu’à 60 canaux pour une faible latence, Des performances sans interférence. Avec diagnostics intégrés et conception robuste, Ces dispositifs créent une connectivité transparente dans le cadre d’une automatisation industrielle très exigeante, applications robotiques et logistiques. Couplage avec le ProLinx Edge Mini (ELXM) de Belden, Un appareil client à itinérance rapide pour les applications mobiles, Offre une solution de connexion complète.

Caractéristiques et avantages

  • Optimisez la flexibilité avec les nouveaux canaux 6 GHz qui offrent une capacité 10 fois supérieure à celle de 5 GHz, une meilleure qualité radio et un accès plus facile à des canaux exclusifs.
  • Réduisez le coût total de possession grâce à une conception d’antenne interne à 100° secteur qui rationalise l’installation ou les connecteurs push-pull pour des connexions rapides et étanches.
  • Prise en charge de la migration existante avec une conception simultanée double bande avec 5 GHz pour prendre en charge les équipements plus anciens et 6 GHz pour étendre la capacité et ajouter de nouveaux appareils.
Image de collection de points d’accès industriels
Famille de produitsDescription du produitAntennesBandes de fréquences
Points d’accès industrielsAntennes externes IGX2 x QLS (femelle, compatible QMA)5 GHz uniquement, QLS push-pull
Antenne du secteur interne d’IGXAntenne interne 2 x 2 MIMO 100°Sector5 et 6 GHz en même temps