Automatisation industrielle

Les 6 avantages de la technologie Ethernet à paire unique

Chen Zhang

L'Ethernet à paire unique (SPE) suscite de plus en plus d'intérêt dans le domaine de l'automatisation industrielle. Il est donc important de comprendre les avantages potentiels que cette technologie peut apporter aux applications qui doivent transmettre des données sur de longues distances sans pour autant avoir des exigences élevées en matière de vitesse ou de largeur de bande.

 

Dans un blog récent, nous avons expliqué comment l'industrie surmonte les obstacles au déploiement de l'Ethernet à paire unique. Il est maintenant temps de mettre en évidence les avantages concrets du remplacement d'une ligne à quatre fils par une ligne à deux fils en termes de coût, d'installation et de performance, afin que le SPE puisse être utilisé en toute confiance dans la pratique.

 

1. Baisse des dépenses d'investissement

Les connecteurs IE et SPE sont assez semblables aux connecteurs RJ45 et M8 d'aujourd'hui codés D. Bien que les trois quarts des fils soient éliminés dans un connecteur SPE, un matériau de remplissage supplémentaire est utilisé pour maintenir la forme ronde du câble. Selon le type de câble utilisé, les économies réalisées entre les connecteurs IE et SPE vont de 13 % à 44 %. Des économies supplémentaires sont réalisées lorsque les connecteurs sont achetés en plus grandes quantités.

 

En termes de dépenses d'investissement, cependant, les économies les plus importantes proviennent des nouvelles topologies de réseau possibles avec l'Ethernet à paire unique. Par exemple, l'élimination des passerelles et l'utilisation d'un réseau de communication unique permettent d'économiser plus de 10 000 $ par passerelle. Le SPE rend plus économique l'intégration de capteurs et d'actionneurs dans l'infrastructure du réseau.

  

 

2. Réduction du poids et de l'empreinte

La technologie Ethernet à paire unique permet d'obtenir des câbles plus compacts et plus légers qui offrent 50 % de poids en moins et 50 % d'empreinte en moins que les câbles fieldbus traditionnels. Cela permet d'économiser de l'espace précieux dans les robots et à l'intérieur des murs et des sols.

 

Prenons l'exemple de la production de véhicules électriques pour illustrer ces économies. Les ingénieurs concepteurs cherchent à supprimer le moindre gramme de poids du châssis afin de compenser le poids des systèmes d'alimentation tels que les batteries et les moteurs électriques. Par exemple, certains concepteurs ont envisagé de supprimer le matériau de blindage dans les faisceaux de câbles à l'intérieur des voitures pour réduire le poids. L'Ethernet à paire unique représente une solution potentielle pour la réduction du poids des véhicules électriques.

 

L'Ethernet à paire unique joue également un rôle essentiel dans la modernisation des véhicules électriques. Tous les 10 ans, il est recommandé que les véhicules retournent à l'usine pour une remise à neuf des composants électroniques essentiels. La construction du châssis ne change pas, de sorte que l'épaisseur de la paroi à l'intérieur de la voiture reste inchangée. Le câble Ethernet à paire unique permet de réduire l'espace nécessaire à l'installation. Cet avantage de poids s'ajoute à la densité des ports (deux ports Ethernet à paire unique = 1 port RJ45), qui permet de prendre en charge un plus grand nombre de dispositifs dans les véhicules plus anciens.

 

3. Installation rapide et maintenance facile

L'Ethernet à paire unique permet une installation plus rapide et plus facile en permettant aux appareils de champ, aux capteurs et aux actionneurs d'être facilement intégrés dans les environnements Ethernet existants, sans passerelles ni interfaces supplémentaires.

 

Cela permet de réduire les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre pour la construction de nouvelles usines.

 

4. Réseaux simplifiés

L'Ethernet à paire unique (SPE) permet d'intégrer les systèmes d'automatisation et les réseaux industriels existants dans une seule technologie de réseau Ethernet, tout en acheminant l'énergie et les données vers et depuis les appareils.

 

Parce qu'ils sont basés sur des protocoles Ethernet, les performances des dispositifs Ethernet à paire unique sont généralement supérieures à celles des dispositifs de fieldbus.

 

La migration des capteurs et des commandes vers Ethernet à l'aide de SPE simplifie le câblage et l'administration et élimine potentiellement l'équipement de mise en réseau spécialisé, apportant la communication IP aux niveaux les plus bas de l'automatisation.

 

Avec l'Ethernet à paire unique, le dépannage et le diagnostic des pannes deviennent plus standardisés et accessibles par rapport au mélange de protocoles de fieldbus, de décodeurs et de terminaux spéciaux qui sont nécessaires même aux techniciens les plus qualifiés pour résoudre les problèmes de performance.

 

5. Soutien à la convergence IT/OT et au passage du capteur à l'informatique en cloud

L'environnement industriel de demain exige une connectivité souple et adaptable, capable de répondre à des demandes de plus en plus nombreuses.

 

L'Ethernet à paire unique est l'une des technologies qui contribueront à l'IIoT, l'industrie 4.0, la convergence IT/OT et la transmission transparente des données depuis les capteurs de champ jusqu'au cloud. Ces innovations se conjuguent pour engendrer des environnements de fabrication intelligents pilotés par l'Ethernet à paire unique.

 

6. Respect de l'environnement

Enfin, l'Ethernet à paire unique nécessite moins de ressources naturelles, comme le plastique et les métaux, pour construire l'infrastructure basée sur l'Ethernet et connecter les actifs, ce qui aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone et à atteindre leurs objectifs en matière d'ESG.

 

Notre gamme de produits Ethernet à paire unique

Notre gamme de produits de câblage et de connectivité Ethernet à paire unique est conçue pour optimiser les possibilités de connexion Ethernet dans les environnements difficiles, y compris les opérations industrielles et de transport.

 

À mesure que l'industrie 4.0 évolue et que le nombre de capteurs et d'actionneurs connectés à la dorsale de l'usine continue de croître, l'Ethernet à paire unique sera une solution simple qui accélérera l'automatisation industrielle.

 

Ressources connexes :