Dans un blog récent, nous avons expliqué comment l'industrie surmonte les obstacles au déploiement de l'Ethernet à paire unique. Maintenant c'est’ Il est temps de souligner les avantages concrets du remplacement d'une ligne à quatre fils par une ligne à deux fils en termes de coût, d'installation et de performances afin que le SPE puisse être utilisé en toute confiance dans la pratique.
1. Réduction des dépenses d'investissement
En termes de dépenses d'investissement, cependant, les économies les plus importantes proviennent des nouvelles topologies de réseau possibles avec l'Ethernet à paire unique. Par exemple, éliminer les passerelles et s’appuyer sur un seul réseau de communication peut permettre d’économiser plus de $10,000 par passerelle. Le SPE rend plus économique l'intégration de capteurs et d'actionneurs dans l'infrastructure du réseau.
2. Gain de poids et faible encombrement
La technologie Ethernet à paire unique permet d'obtenir des câbles plus compacts et plus légers qui offrent 50 % de poids en moins et 50 % d'empreinte en moins que les câbles fieldbus traditionnels. Cela permet d'économiser de l'espace précieux dans les robots et à l'intérieur des murs et des sols.
Laisser’ Nous utilisons la production de véhicules électriques comme exemple de ces économies. Les ingénieurs concepteurs cherchent à supprimer le moindre gramme de poids du châssis afin de compenser le poids des systèmes d'alimentation tels que les batteries et les moteurs électriques. Par exemple, certains concepteurs ont envisagé de supprimer le matériau de blindage dans les faisceaux de câbles à l'intérieur des voitures pour réduire le poids. L'Ethernet à paire unique représente une solution potentielle pour la réduction du poids des véhicules électriques.
L'Ethernet à paire unique joue également un rôle essentiel dans la modernisation des véhicules électriques. Il’ Il est recommandé que, tous les 10 ans, les véhicules reviennent à l'usine pour une remise à neuf des composants électroniques essentiels. La construction du châssis ne change pas, de sorte que l'épaisseur de la paroi à l'intérieur de la voiture reste inchangée. Le câble Ethernet à paire unique permet de réduire l'espace nécessaire à l'installation. Cet avantage de poids s'ajoute à la densité des ports (deux ports SPE = 1 port RJ45), qui prend en charge davantage d'appareils dans les véhicules plus anciens.
3. Installation rapide et entretien facile
L'Ethernet à paire unique permet une installation plus rapide et plus facile en permettant aux appareils de champ, aux capteurs et aux actionneurs d'être facilement intégrés dans les environnements Ethernet existants, sans passerelles ni interfaces supplémentaires.
Cela permet de réduire les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre pour la construction de nouvelles usines.
4. Réseaux simplifiés
L'Ethernet à paire unique (SPE) permet d'intégrer les systèmes d'automatisation et les réseaux industriels existants dans une seule technologie de réseau Ethernet, tout en acheminant l'énergie et les données vers et depuis les appareils.
Étant donné qu'ils sont basés sur des protocoles Ethernet, les performances des périphériques SPE sont généralement meilleures que celles des périphériques de bus de terrain.’
La migration des capteurs et des commandes vers Ethernet à l'aide de SPE simplifie le câblage et l'administration et élimine potentiellement l'équipement de mise en réseau spécialisé, apportant la communication IP aux niveaux les plus bas de l'automatisation.
Avec l'Ethernet à paire unique, le dépannage et le diagnostic des pannes deviennent plus standardisés et accessibles par rapport au mélange de protocoles de fieldbus, de décodeurs et de terminaux spéciaux qui sont nécessaires même aux techniciens les plus qualifiés pour résoudre les problèmes de performance.
5. Prise en charge de la convergence IT/OT et du transfert des capteurs vers le cloud
L'environnement industriel de demain exige une connectivité souple et adaptable, capable de répondre à des demandes de plus en plus nombreuses.
L'Ethernet à paire unique est l'une des technologies qui contribueront à l'IIoT, l'industrie 4.0, la convergence IT/OT et la transmission transparente des données depuis les capteurs de champ jusqu'au cloud. Ces innovations se combinent pour créer des environnements de fabrication intelligents pilotés par Ethernet à paire unique. —
6. Respect de l'environnement
Enfin, l'Ethernet à paire unique nécessite moins de ressources naturelles, comme le plastique et les métaux, pour construire l'infrastructure basée sur l'Ethernet et connecter les actifs, ce qui aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone et à atteindre leurs objectifs en matière d'ESG.
Notre gamme de produits Ethernet à paire unique
Notre gamme de produits de câblage et de connectivité Ethernet à paire unique est conçue pour optimiser les possibilités de connexion Ethernet dans les environnements difficiles, y compris les opérations industrielles et de transport.
À mesure que l'industrie 4.0 évolue et que le nombre de capteurs et d'actionneurs connectés à la dorsale de l'usine continue de croître, l'Ethernet à paire unique sera une solution simple qui accélérera l'automatisation industrielle.
Ressources connexes :
À propos de l’auteur
Chen Zhang
Responsable de la gamme de produits
Chen Zhang est responsable de la gamme de produits de connectivité chez Belden. Avant de rejoindre l’équipe industrielle en 2019, Chen a passé dix ans chez General Electric en tant que chef de produit spécialisé dans les moteurs basse tension axés sur les énergies renouvelables, la marine et d’autres segments du secteur. Chen est titulaire d’une maîtrise en génie électrique et en technologie de l’information de l’Université technique de Munich. Connectez-vous avec Chen sur Linkedin.