Des performances opérationnelles et une sécurité optimales sont essentielles pour les applications industrielles critiques. Atteignez ces objectifs en découvrant de nouvelles manières d'obtenir plus de flexibilité, de prévenir les causes courantes de temps d'arrêt du système et de réduire les coûts en utilisant les câbles VFD appropriés.
- Applications et défis du câble VFD
- Avantages d'un câblage VFD approprié pour maximiser le temps de disponibilité et augmenter le cycle de vie des systèmes moteur
- Éléments clés de la conception d'un système VFD
- Arguments en faveur des câbles conformes à la norme NFPA79.
Extraits
« Les applications VFD présentent des enjeux uniques de gestion du courant électrique et d'autres facteurs. En l'absence d'une planification adéquate, des problèmes d'application peuvent survenir. Cela comprend notamment une communication réseau perturbée, des performances de process inexactes, des baisses de régime, des pannes de moteur et la destruction des câbles.
« Bien qu'il n'existe pas de norme officielle pour les câbles VFD, il existe de vraies différences entre le câblage VFD authentique et d'autres câbles commercialisés en tant que câbles VFD. N'importe quel fabricant peut classer n'importe quel câble comme étant un câble VFD. Il incombe à l'utilisateur de comprendre les exigences de construction requises pour une application donnée afin de sélectionner un câble approprié. »
« Il est possible d'avoir une teneur élevée en cuivre, une épaisseur d'isolation adéquate et une flexibilité accrue dans un seul câble. Avec un câble plus fin et un bon choix de matériaux pour la gaine, il est possible d'avoir une flexibilité extrême tout en augmentant la surface de cuivre pour réduire les pertes à haute fréquence et l'échauffement du câble. »