Solutions efficaces d'alimentation, de refroidissement et de contrôle d'accès pour les centres de données

Des solutions de mise en œuvre et d'administration fiables et économes en énergie pour assurer une sécurité et des performances maximales au niveau de l'armoire.

Solutions d'alimentation, de gestion thermique et de sécurité physique 

Selon Forbes*, les centres de données mondiaux ont utilisé environ 416 térawatts soit environ 3 % de l'électricité totale consommée en 2016, presque 40 % de plus que l'ensemble du Royaume-Uni, et ce taux de consommation devrait doubler tous les quatre ans. Alors que les opérateurs de centres de données s'efforcent de trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement, l'amélioration de l'efficacité énergétique des opérations de refroidissement est une préoccupation majeure.

 

Les équipements informatiques haute densité continuent d'augmenter les charges thermiques du boîtier vers une plage de 10-15 Kw. De nombreux centres de données sont suralimentés avec une alimentation en air froid deux fois plus importante que nécessaire, et connaissent toujours des problèmes de « points chauds ».

 

Grâce à notre expérience approfondie de l'infrastructure des centres de données, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité et à résoudre le paradoxe du refroidissement, de l'alimentation et de la densité au niveau des racks et des boîtiers :


  • Large gamme de dispositifs de surveillance de la circulation de l'air, de la distribution d'énergie et de l'alimentation/climat pour gérer efficacement les environnements informatiques à haute densité
  • Une approche systémique permet aux solutions de contrôle d'accès et d'environnement de fonctionner de manière transparente avec les rayonnages et le câblage pour assurer une performance maximale
  • Les meilleures solutions de contrôle et de gestion des accès pour se conformer aux règles et réglementations en matière de confidentialité (PCI DSS, HIPAA, FISMA, etc.)
  • Des entrepreneurs et des installateurs certifiés par Belden, formés et informés des exigences uniques en matière d'alimentation et de refroidissement des centres de données 
  • Surveillance et rapports intelligents pour suivre le flux et les mouvements dans des zones définies du centre de données afin de garantir la conformité aux règlements HIPAA, NIC CIP, Sarbanes-Oxley, PCI DSS, SSAE 16, entre autres

* Pourquoi l'énergie est-elle une véritable préoccupation de plus en plus alarmante pour les centres de données, (4,16 x 1014 watts), Forbes, 15 décembre 2017.


Prêt(e) à commencer un projet ?

Les produits d'infrastructure Belden sont conçus pour fonctionner ensemble afin d'optimiser leur performance et de garantir...