Solution haute performance M12 Power de Lumberg Automation

Qu’elle soit flexible (plus de 10 millions de cycles/torsion) ou installée de manière permanente, Lumberg Automation est reconnue pour fournir des solutions d’alimentation électrique de qualité supérieure, même sur de longues distances. La gamme M12 Power de Belden non seulement respecte mais dépasse les normes IEC, Délivrant une plage de puissance de 16 à 24 ampères. Il offre des avantages clés par rapport aux autres fournisseurs en termes de taille compacte et de fiabilité maximale, même dans les applications avec des températures ambiantes allant jusqu’à 125 °C. La gamme complète comprend non seulement des câbles de connexion et d’extension en TPE (classés par plateau), PUR, PVC, ou versions LZNH, mais aussi une gamme complète d’accessoires : H-, T-, et répartiteurs en Y, Connecteurs amovibles sur site, et les connecteurs de périphériques. Des versions droites et coudées sont disponibles, y compris des variantes blindées.

Caractéristiques et avantages

  • Capacité de courant élevée : prend en charge jusqu’à 24 ampères par broche à 630 V AC/DC.
  • Durabilité : protège contre la poussière et l’eau pour une fiabilité accrue et un faible coût de possession à long terme avec les connecteurs IP65, IP67 et IP69K.
  • Conception compacte : atteignez une capacité de courant élevée dans les espaces restreints grâce à des assemblages compacts codés S, L, K et T peu encombrants.
  • Détails techniques

Présentation du cordon coudé M12 Power AWG 14

 

Découvrez comment le nouveau cordon blindé coudé M12 Power AWG 14 s’adapte aux espaces restreints et réduit les pertes de tension, garantissant ainsi des opérations fiables pour le transport et la distribution d’énergie sur de longues distances.

 

Connecteurs M12 Power

GenreModèlePôles Type
Mâle ou femelleDroit ou coudé 4 et 5 pôles Assemblages sur site
Montage avant ou arrièreEmbases
Droit ou coudéCordons à simple extrémité
Droit ou coudéCordons à double extrémité
Forme en H ou en TRépartiteur
Vue :
    Trier par
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Tension de fonctionnement
      Clear
        Matériau de la gaine du câble
        Clear
          Taille du conducteur
          Clear
            Classe d'inflammabilité (porteur de contact)
            Clear
              Modèle de connecteur
              Clear
                Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
                Votre requête a une erreur : Request Error.