Pare-feu multiport de nouvelle génération Hirschmann EAGLE40

Le pare-feu nouvelle génération Hirschmann EAGLE40 offre une cybersécurité optimale pour les systèmes d'automatisation industrielle et des processus en renforçant les réseaux au niveau de l'usine. Avec configuration multiport, l’EAGLE40, polyvalent et robuste, est spécialement conçu pour prendre en charge un débit de données maximal sans compromettre les performances ou le temps de disponibilité. Combiné avec des améliorations logicielles continues, Ce pare-feu est une solution économiquement saine pour une protection fiable contre l’évolution du cyberenvironnement.

Caractéristiques et avantages

  • Garantissez des performances accrues avec davantage d’options de port, à une bande passante d’un gigabit par seconde (Gbit/s).
  • Bénéficiez d’une configurabilité inégalée du système pour tous les niveaux de compétence grâce à une interface utilisateur graphique complète et à des capacités de chiffrement multicouche.
  • Gestion et surveillance flexibles grâce à Hirschmann Industrial HiVision.
  • Fiabilité du temps de disponibilité : VPN IPsec pour le chiffrement sécurisé des données et la prise en charge du routage dynamique avec redondance des routeurs OSPF et VRRP
  • Sécurité maximale : HiSecOS avec capacités SPI et DPI pour la polyvalence, la rentabilité et les protections contre les exploits zero-day
Images de produits de la famille EAGLE40 optimisées pour le Web
Description du produitPortsInspection approfondie des paquets (DPI)Numéro de l'article
Pare-feu industriel de nouvelle génération sur le terrain 2 x GbE RJ45 LAN + 1 x GbE RJ45/SFP  réseau de communication étenduInspection approfondie des paquets (DPI)EAGLE40-03
3 x GbE RJ45 portsInspection approfondie des paquets (DPI)EAGLE40-03
4 x GbE RJ45 portsEAGLE40-4F-ROUTEUR
Inspection approfondie des paquets (DPI)EAGLE40-4F-SÉCURITÉ
5 x ports GbE RJ45 + 2 x ports GbE SFPInspection approfondie des paquets (DPI)EAGLE40-07
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots