Campus ouest du comté de Dubuque
Le défi
En raison de la taille de son installation dédiée aux routes secondaires, le directeur informatique,
Comme il s'agissait d'une construction neuve, le comté de Dubuque a eu
Découverte
« Ce projet s'inscrivait dans le prolongement du succès rencontré pour le
Solution
Des câbles Belden de petit diamètre de catégorie 10GXS et de 6 A ont été utilisés pour garantir des performances solides et pour prendre en charge la technologie d'éclairage LED PoE. La taille du câble permet de gagner jusqu'à 25 % d'espace et de poids pour une installation facilitée. Cela a également permis de respecter l'échéancier avec des paires faciles à séparer et des rubans de balisage faciles à enlever.
La gamme de connectivité REVConnect de Belden a été utilisée pour optimiser les raccordements. Grâce à un noyau universel de raccordement optimisé, REVConnect prend en charge une méthode de raccordement unique et facile à apprendre pour toutes les connexions RJ45 de catégories 5e, 6 et 6A. Le résultat : entre 30 % et 60 % de temps gagné pour chaque raccordement.
Résultats
« Au cours de ma carrière dans l'éclairage, je n'ai jamais vu un système d'éclairage de bâtiments qui utilise de manière constante aussi peu d'énergie, comme celui-ci. »