Femme radiologue analysant l’image IRM de la tête
00:00 / 00:00

Un meilleur travail, de meilleurs soins

Améliorer la vie des patients : telle est la mission des soins de santé. Bien que cet objectif semble assez simple, il oblige les hôpitaux à naviguer dans un paysage technologique de plus en plus complexe. Des innovations telles que l’IA et les flux de travail automatisés offrent la promesse d’une réduction de l’épuisement professionnel du personnel et d’un meilleur engagement des patients. Mais les nouvelles technologies imposent de plus en plus d’exigences aux réseaux pour maintenir la connectivité, sécuriser les données sensibles et prévenir les cybermenaces. Les solutions de connexion complètes de Belden garantissent la résilience et la protection des réseaux afin que les hôpitaux puissent déployer en toute confiance des technologies pour améliorer les résultats en matière de soins de santé.
6 du quart de travail d’une infirmière sont consacrés à la recherche d’information, de personnel ou de fournitures
1 patient trouve des erreurs dans son dossier médical
200 infirmières et 124,000 médecins doivent être embauchés d’ici 2033 pour combler les besoins
25 des patients admis dans les hôpitaux américains subissent des préjudices
  • Nos capacités
  • Résilience du réseau
  • Convergence des réseaux

Nos capacités

Dans de nombreux hôpitaux, l’expérience des patients s’aggrave au lieu de s’améliorer. En outre, les soins de santé se classent bas pour la satisfaction des employés. Pour les hôpitaux qui cherchent à inverser ces tendances, l’amélioration du flux de données pourrait être la clé. Les solutions de soins de santé de Belden rationalisent l’infrastructure des zones administratives aux zones de soins aux patients, facilitant ainsi une communication transparente et le transfert de données essentielles. Nous aidons les hôpitaux à maintenir des réseaux efficaces et sécurisés, en améliorant l’expérience du personnel et des patients tout en protégeant les données sensibles.
En savoir plus
Intérieur du service de radiographie avec scanner IRM à l’hôpital

Résilience du réseau

Malgré le chaos qui se produit à l’extérieur des chambres d’hôpital, les opérations de santé critiques doivent se poursuivre à l’intérieur sans délai.

 

La prestation de soins rapides, efficients et efficaces signifie être en mesure de mener des procédures vitales et d’accéder aux dossiers de santé électroniques 24 heures sur 7 tout en permettant la communication dans toute la gamme de soins. Lorsque des perturbations imprévues s’installent, la résilience du réseau assure la continuité et une transmission fiable des données.

En savoir plus
Usine moderne de l’industrie 4.0 : l’ingénieur de projet s’entretient avec une opératrice qui contrôle la chaîne de production de l’installation, utilise un ordinateur avec des écrans utilisant l’IA, l’apprentissage automatique améliore le processus d’assemblage

Convergence des réseaux

L’amélioration de l’expérience des cliniciens et des patients commence par la convergence des réseaux.

 

Il permet de gérer et d’orchestrer les données système afin de rationaliser les opérations grâce à l’automatisation, de réduire la complexité, de favoriser une collaboration rapide et de partager les données en interne et en externe. Lorsque les bonnes informations sont facilement disponibles, les décisions en matière de soins de santé et l’automatisation des processus peuvent être prises en temps réel pour de meilleurs résultats de soins et des patients plus heureux.
 

En savoir plus
Arrière-plan de la salle des serveurs

Le centre médical Dell Seton adopte l’IoT

Un hôpital construit une infrastructure à long terme pour répondre à la demande accrue de soins aux patients.

Solutions pour le secteur de la santé

Découvrez les bonnes pratiques et les points de vue de nos experts.