un jeune apprenti assemble des composants et des câbles dans une usine, dans une armoire de commande - un lieu de travail, une industrie d'avenir
Mots clés associés

Les câbles de qualité inférieure présentent de nombreux risques. Parce qu’ils ont un impact négatif sur la sécurité, l’efficacité des équipements, la productivité des utilisateurs et les performances du réseau, ils peuvent créer plus de problèmes que de solutions.

 

Investir dans un câble de mauvaise qualité peut sembler être un bon moyen d'économiser de l'argent sur un projet, mais les résultats peuvent être dévastateurs en termes de défaillance du produit, de coûts de remplacement, de réputation ternie et de faible fiabilité.

 

Si vous souhaitez éviter des problèmes de performances inattendus à l'avenir et garantir que vos opérations commerciales critiques ne reposent pas sur des câbles de qualité inférieure, la certification du système de câblage est nécessaire.’

 

Comment fonctionne la certification des câbles ?

La certification est obtenue après des tests de câbles. Les tests sont effectués non seulement par les fabricants qui produisent le câble, mais aussi par des testeurs tiers pour garantir les performances du câble. Voici quelques exemples de certifications qui résultent de tests qualifiés.

 

Certification UL

La certification UL est accordée par UL Solutions et certifiée selon la norme NFPA (National Fire Protection Association). UL Solutions effectue ses propres tests et certifie des produits dans un large éventail de secteurs, de l’électronique et de l’équipement électrique aux dispositifs médicaux et aux systèmes automobiles.

 

Afin de recevoir cette certification de sécurité, un produit doit être rigoureusement testé pour se conformer aux normes de sécurité spécifiques et applicables établies par UL. La certification signifie que le produit est non seulement performant, mais qu'il répond également à des normes de sécurité élevées et qu'il peut être utilisé en toute sécurité. Les produits certifiés UL portent une marque UL.

 

Bien que la certification UL ne soit généralement requise que pour le marché américain, elle peut également être bénéfique pour les produits utilisés dans d’autres pays.

 

Certification CPR

La certification CPR (Règlement sur les produits de construction) existe au sein de l'Union européenne (UE) pour apporter des règles à la commercialisation des produits de construction, tels que les câbles, afin de garantir la sécurité des bâtiments.

 

Les produits certifiés CPR répondent à des normes de performance spécifiques liées à des caractéristiques telles que la sécurité incendie. Les produits sont marqués du symbole CE pour montrer qu’ils répondent aux exigences de sécurité, de santé et de protection de l’environnement au sein de l’UE. Les tests et la certification sont effectués par des organismes tiers ou par un laboratoire de test accrédité (tel que Belden) sous le témoignage d'un tiers.’

 

Certification REACH/RoHS

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) et RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sont des directives qui visent à réduire les substances dangereuses dans les produits européens. Alors que REACH se concentre sur les substances chimiques, y compris celles utilisées dans les processus industriels et les produits de consommation, la directive RoHS limite les substances dangereuses utilisées dans les équipements électriques et électroniques.

La certification REACH et/ou RoHS indique que les produits ne contiennent pas de produits chimiques ou de substances nocives.

 

En tant que cadres réglementaires établis par l’UE, les tests et la certification REACH et RoHS sont généralement réalisés par autocertification. Ils peuvent également être gérés par des testeurs tiers, mais c’est rarement le cas.

 

Certification ISO

La certification ISO est proposée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Contrairement aux certifications UL et CPR, qui s’alignent sur les normes nationales, la certification ISO s’aligne sur les normes internationales spécifiques en matière de qualité, de sécurité, d’efficacité et d’interopérabilité.

 

Les produits certifiés ISO ne portent généralement pas de marque ISO.’ Au lieu de cela, le produit comporte la marque de certification de l’organisme de certification qui a effectué l’audit et délivré la certification.

 

En outre, l’ISO certifie également les processus. Par exemple, les usines de Belden sont principalement certifiées selon les normes ISO 9001, quelques-unes étant également certifiées selon les normes ISO 14001.’

 

Autres certifications sectorielles pertinentes

D'autres certifications peuvent également être obtenues, en fonction du secteur d'activité et de l'application.

 

Par exemple, l’IATF 16949 est une norme de système de gestion de la qualité (SMQ) reconnue mondialement et spécialement conçue pour le secteur automobile (usines automobiles). Elle s’aligne sur la norme ISO 9001 et se concentre sur l’amélioration continue, l’amélioration de la qualité, la prévention des défauts de fabrication et la réduction des déchets dans la chaîne d’approvisionnement.

 

La certification ABS/DNV est un autre exemple. Elle garantit que les équipements et les composants répondent à des normes de sécurité et de performance strictes pour les applications marines. Cela comprend des tests pour s’assurer que :

  • Les matériaux et les composants sont fiables et sûrs
  • Les produits sont conformes aux réglementations et aux normes
  • Les normes de qualité sont maintenues
  • Le risque de défaillance est réduit

 

Quels sont les avantages d’un système de câblage certifié ?

Un système certifié peut assurer votre tranquillité d’esprit de plusieurs façons. En voici quelques exemples.

 

Réduction de l’entretien et des réparations

Lorsqu’un système de câblage LAN est certifié, cela signifie qu’il répond aux normes du secteur et fonctionne comme prévu. La certification agit presque comme une assurance pour se protéger contre les futurs problèmes de câble qui pourraient entraîner des coûts de maintenance et de réparation élevés à l’avenir.

 

Le test et la certification des systèmes de câblage permettent aux installateurs de détecter rapidement les éventuels problèmes de performances afin de pouvoir les résoudre avant la mise en service du système.

 

Une meilleure sécurité et une propagation du feu réduite

La certification des systèmes de câblage est essentielle pour garantir la sécurité.

 

Les câbles conformes et performants sont fabriqués avec des matériaux appropriés et certifiés pour la sécurité. Les câbles non conformes peuvent utiliser des matériaux inflammables susceptibles de propager le feu à l’intérieur d’un bâtiment. Lorsqu'ils brûlent, les matériaux non conformes peuvent également produire une fumée dangereuse, surtout s'ils utilisent des matériaux moins chers qui ne sont pas sûrs en cas d'incendie.’

 

Les câbles haute performance sont testés pour l’ignifugation conformément aux normes de sécurité incendie. Être homologué UL ou obtenir une Euroclasse CPR  En matière de classification, par exemple, les câbles doivent passer des tests rigoureux de sécurité incendie qui déterminent la capacité du câble à réduire (ou à ne pas contribuer à) la propagation du feu et de la fumée épaisse.’ Certains câbles contrefaits présentent une marque de certification, même s'ils n'ont pas été testés et ne répondent pas aux exigences, alors soyez prudent.’’ Des tests ont montré que les câbles contrefaits Les produits marqués comme homologués UL ne répondent pas toujours aux exigences de sécurité appropriées.’

 

Technologie et performances du système à long terme

Un câble certifié permet de s’assurer que les dispositifs, applications et systèmes connectés au réseau via le système de câblage fonctionneront comme prévu. Étant donné que les câbles ont été vérifiés pour garantir leurs performances optimales, ces systèmes et appareils ne souffriront pas de problèmes de réseau, de latence ou de temps d'arrêt causés par le câblage.’

 

Des câbles mal conçus ou de mauvaise qualité peuvent entraîner une perte de signal ou une atténuation accrue, ce qui a un impact sur le fonctionnement d’un dispositif connecté au réseau.

 

Par exemple, les dispositifs réseau tels que les routeurs, les commutateurs, les pare-feu et les points d’accès peuvent cesser de fonctionner et perturber la communication en raison de câbles de mauvaise qualité. Il en va de même pour les dispositifs tels que les capteurs, les caméras de surveillance, les dispositifs de contrôle d’accès et les écrans numériques.

 

Il n'y a pas d'équivalent pour les câbles hautes performances’

Alors que d’autres entreprises tentent parfois de proposer des produits équivalents à Belden, rien ne remplace le produit authentique. “” Il n'existe pas d'équivalent Belden en matière de produits ou de garanties, comme la garantie de 10 ans de Belden.’ En achetant auprès d’un distributeur Belden certifié, vous vous assurez d’obtenir les vrais produits Belden et les garanties dont vous avez besoin.

Après avoir testé les produits de câblage moins chers disponibles sur le marché, nous avons découvert des câbles de qualité inférieure, ce qui a entraîné des retards et des temps d'arrêt. En règle générale, les produits de qualité inférieure sont proposés à un prix inférieur, car les performances qu’ils offrent diffèrent considérablement de celles offertes par Belden.

 

Belden dispose également de ses propres installations de test pour vérifier les performances des produits. Nous savons exactement où, quand et comment tous nos produits sont fabriqués, et nos tests d'inspection et d'acceptation en usine garantissent la qualité et la fonctionnalité de nos produits avant leur déploiement.

 

En savoir plus sur la conformité et la certification.

 

Lien connexe :