...

Routeurs et WAN

Pour les environnements industriels où la fiabilité, la flexibilité et la sécurité des systèmes sont essentielles, les routeurs de Belden offrent une solution simplifiée avec performances et sécurité dans un seul produit. Conformes à la norme IEC 61850, ces routeurs sont idéaux pour les grandes installations de sous-stations ou les applications similaires où la robustesse, la performance, la sécurité, la qualité de service et divers protocoles sont requis.

Caractéristiques et avantages

  • Routage et sécurité avancés : capacités combinées de la commutation L3 et du routage de réseau de communication étendu
  • Extensible et modulaire : tous les ports gigabit avec 4-port jusqu'à 10 ports GbE LAN en option dans des emplacements configurables
  • Interfaçage avec l'infrastructure existante : prise en charge des interfaces T1E1 et DDS existantes et des communications non-Ethernet
Produit Données techniques
Routeur Magnum 10RX Télécharger
Routeur Magnum DX940eInformations produit