Pare-feu et IDS Hirschmann IT Raven (APAC uniquement)

RAVEN NGFW est le pare-feu de nouvelle génération de Hirschmann IT conçu pour la convergence IT/OT. Il offre une grande fiabilité, Faible latence, et un déploiement flexible grâce à sa conception compacte, mécanisme HA robuste, et la conception de la séparation des couches de contrôle/transfert. Avec le centre mondial de mise à jour sur les menaces RAVEN EYE, il répond rapidement aux nouvelles menaces et s’intègre parfaitement aux produits EAGLE de Hirschmann et au logiciel de sécurité Macmom, réduire les risques de sécurité dans le processus de convergence IT/OT.

Caractéristiques et avantages

  • Prévention des menaces : RAVEN NGFW et RAVEN EYE peuvent réagir rapidement aux menaces de sécurité émergentes
  • Identification de l’application de l’offre, App-Id : RAVEN s’adapte à la plupart des protocoles grand public et empêche tout comportement inattendu ou suspect
  • Protection intégrée : Raven IDS peut être intégré à la solution de cybersécurité de Belden et collaborer avec le pare-feu nouvelle génération Raven, le pare-feu EAGLE et les combinaisons de sécurité Tripwire
  • Déploiement flexible : offre une haute disponibilité (HA) et la virtualisation, prise en charge du mode transparent et du routage. RAVEN n’enfreint pas votre stratégie de sécurité et peut fonctionner n’importe où
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.