Numéro de produit : DAP645-RW

Point d'accès Wi-Fi intérieur Dragonfly 6 (802.11ax)

Extérieur Dragonfly, double radio, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 et 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2, antenne omni intégrée ; BLE/Zigbee intégré, fonction de numérisation et de sécurité

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Type

DAP645

Nom

DAP645-RW

Type de port et quantité

1 port RJ45 × 0/100/1000/2500 Mbps, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) ; 1 port RJ45 × 10/100/1000 Mbit/s, Eth1, PoE PSE (IEEE 802.3at) ; 1 emplacement SFP × 1 Gbit/s ; 1 bouton de réinitialisation ×

Protocole radio

IEEE 802.11b ; 802.11a/g/n/ac ; 802.11ax ; jusqu’à 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s en 5 GHz et 573 Mbit/s en 2,4 GHz) ; BLE5/Zigbee (802.15.4), fonction de numérisation et de sécurité

Connecteur d'antenne

Built-in 2×2 :2 @ 2.4GHz, 4x4 :4 @ 5GHz, quatre antennes omni 5GHz intégrées pour 4x4 MIMO avec gain d’antenne de crête 6.48dBi, deux antennes omni intégrées 2.4GHz pour 2x2 MIMO avec gain d’antenne de crête 4.85dBi

Bande de fréquences

2,400 à 2,4835 GHz ; 5,150 à 5,250 GHz ; 5,250 à 5,350 GHz ; 5,470 à 5,725 GHz ; 5.725 à 5.850 GHz *canaux disponibles : dépend du domaine réglementaire configuré

Modulation

802.11b : BPSK, QPSK, CCK ; 802.11a/g/n/ac : BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM ; 802.11ax : BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

Tension de fonctionnement

Prise en charge de l’alimentation par Ethernet (IEEE 802.3bt, 802.3at)

Consommation électrique

24W (802.3at POE in, Eth1 PSE désactivé) ; 46W (802.3bt Type3 POE in, Eth1 prend en charge 802.3af PSE) ; 64W (802.3bt Type4 PoE in, fonctions complètes, Eth1 prend en charge 802.3at PSE)

Authentification

802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, WPA3 (WPA3-Personal WPA3 -Enterprise) ; 802.1X ; Authentification de la page du portail ; AES (Advanced Encryption Standard), protocole d’intégrité de clé temporelle (TKIP)

Administration

Base de données utilisateur interne, provisionnement sans intervention (ZTP), rapport de journal système, notification d’interruption SNMP avec logiciel DAC, plan d’étage et carte thermique avec logiciel DAC, Industrial HiVision

Sécurité

Portail captif, client Radius, QoS sans fil, évitement collant du client, suivi du comportement des utilisateurs, liste blanche / noire, ACL, localisation et confinement des AP indésirables, détection d’attaque sans fil

Fonctionnalités du logiciel

Sélection automatique des canaux ; Contrôle automatique de la puissance de transmission ; Contrôle de la bande passante par SSID ; itinérance L2 ; Itinérance L3 avec logiciel DAC ; Direction de bande ; Équilibrage de charge intelligent du client ; client du serveur NTP ; Sans fil MESH P2P/P2MP

Température de fonctionnement

-40-65° C

Température de stockage/transport

-40° C à + 85° C

Humidité relative (sans condensation)

0 - 100 %

Charge de vent

jusqu’à 100 MPH vents soutenus ; jusqu’à 165 mph rafales de vent

Largeur

243 mm

Hauteur

85 mm

Profondeur

243 mm

Poids

2,5 kg

Montage

Support mural et poteau

Norme de protection

IP67

UL/cUL

Oui

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 61131-2, EN 62368-1, EN 60950-22

FCC

Oui

CE

Oui

Conforme au RoHS

Conforme à RoHS ((EU) 2015/863) et RoHS (GB/T26572-2011)

Radio

EN 300 328 (2,4 GHz), EN 301 893 (5 GHz), EN 302 502 (5,8 GHz), EN 301 489-1, EN 301 489-17

Accessoires à commander séparément

Kit de montage (AP-MNT-OUT-H), injecteur PoE, module SFP (prise en charge uniquement du module HIT SFP), SFP Gland

Contenu de la livraison

Consignes de sécurité, presse-étoupe Ethernet

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 14-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 14-05-2024