Numéro de produit : 8422

Câble pour micro, TC toronné 2 C n° 22, tresse en cuivre étamé 85 %, tresse en coton, gaine en PVC

Câble pour micro, 2 conducteurs 22 AWG (16 x 34) cuivre étamé (haute conductivité), isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre étamé 85 %, tresse en coton, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone basse fréquence ou instruments de musique ; audio analogique équilibré ; faible bruit pour les environnements à faible émission

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 2 22 AWG 16x34 TC – cuivre étamé (haute conductivité)

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PE - Polyéthylène 0,53 mm (0,021 po) 1,8 mm (0,072 po) Transparent, noir

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Coton 85 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 85 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,74 mm (0,029 po) 5,87 mm (0,231 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,87 mm (0,231 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Inductance nominale Courant maximum
Conducteur(s) 15,9 Ohm/1000 pi (59 pF/m) (18 pF/pi) (100 pF/m) (32 pF/pi) 90 Ohm 0.22 µH/pi (0.72 µH/m) 2,9 A par conducteur @ 25° C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

3,5 Ohm/1000 pieds (11 Ohm/km)

Voltage

Tension nominale
1000 V

Température

Température de service
-40° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
58 mm (2,3 po) 58 mm (2,3 po)

Tension de traction maximum

42 kg (93 livres)

Poids câble en vrac

30 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

DOS#: 16120-880912-2018

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8422 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825206521 C
8422 0601000 Chrome Bobine 1 000 pi 612825206545 C
8422 060U1000 Chrome UnReel 1 000 pi 612825206552

Ressources

Ressources