...

Câble Triax vidéo

Si vous avez besoin des câbles qui offrent une excellente bande passante et annulent les interférences plus efficacement que les câbles coaxiaux traditionnels, optez pour nos meilleurs câbles triaxiaux vidéo qui répondent à tous ces besoins et aux exigences de haute qualité. Belden propose une offre complète allant de 14 AWG à 22 AWG qui peuvent être utilisés pour des installations flexibles ou permanentes. Caméras vidéo analogiques pour des applications courantes dans le secteur de la diffusion et de la télévision.

Caractéristiques et avantages

  • Gamme de câbles flexibles : les versions de câbles flexibles sont disponibles pour des applications déployables
  • Plusieurs options de gainage : Belflex offre une flexibilité supplémentaire (disponible en six couleurs) ; ou choisissez une gaine thermodurcissable pour bénéficier de plus de robustesse
Câble Type Données techniques
RG-59 Global8232
1856A
Colonne montante8232A
Chambre de distribution88232
Colonne montante/waterblock2232RW
Haute flexibilité RG-59 Global1857A
RG-11 Colonne montante8233A
Chambre de distribution8233P
Étanchéité8233WB
7803A
Colonne montante/waterblock2233RW
Haute flexibilité RG-11 Global1858A
Chambre de distribution1859A
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots