Numéro de produit : 7803A

Triaxial vidéo, RG11, n° 14 uni, gaine PE, Étanche

14 conducteurs en acier recouvert de cuivre brut AWG uni 0,064 po, isolation HDPE en mousse injectée de gaz, double blindage de cuivre brut (couverture entre 95 % et 80 %), gaine en polyéthylène

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
14 Uni BC – Cuivre brut 0,064 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,285 po

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Type Matériel Couverture [%]
Tresse Cuivre brut (BC) 95 %

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominal
PE - Polyéthylène 0,365 po

Blindage extérieur

Type Matériel Couverture [%]
Tresse Cuivre brut (BC) 80 %

Notes du tableau du blindage extérieur

Polyéthylène

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PE - Polyéthylène 0,475 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance conducteur Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
2,5 Ohm/1000 pi 2,5 Ohm/1000 pi 1,6 Ohm/1000 pieds 1,4 Ohm/1000 pieds

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,1 pF/pieds

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
5-850 MHz 21 dB
850-3000 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1 MHz 0,14 dB/100 pi
3,6 MHz 0,3 dB/100 pi
10 MHz 0,4 dB/100 pi
71,5 MHz 1,1 dB/100 pieds
135 MHz 1,6 dB/100 pieds
270 MHz 2,3 dB/100 pi
360 MHz 2,6 dB/100 pi
540 MHz 3,3 dB/100 pi
720 MHz 3,8 dB/100 pi
750 MHz 4 dB/100 pi
1000 MHz 4,6 dB/100 pi
1500 MHz 5,9 dB/100 pi
2250 MHz 7,4 dB/100 pi
3000 MHz 12,5 dB/100 pi

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,2 ns/pi 84 %

Voltage

Tension nominale non-UL
300 V RMS

Température nominale non UL

80° C

Plage de température de fonctionnement

-55° C à +80° C

Poids câble en vrac

113 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

170 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

10 po

Type RG

11

Environnement

Extérieur - exposition à l'eau

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7803A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825436010
7803A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825440499
7803A 1VH5000 Brun Bobine 5,000 pi 612825440482
7803A U7Y5000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825189374

Ressources

Ressources