Numéro de produit : 8057

Fil magnétique, n°34 cuivre brut uni, isolation PUR/NYL

Fil magnétique, conducteurs en cuivre brut uni 34 AWG, isolation PUR/NYL, J-W-1177/9 MW 28-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

fil magnétique soudable

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
34 Uni BC – Cuivre brut 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PUR/Nylon – Polyuréthane + nylon 0,0072 po 0,001 po

Gaine extérieure

Diamètre maximum
0,0072 mm

Augmentation minimale du diamètre extérieur

0,001 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur
261,3 Ohm/1000 pi

Courant

Courant maximal recommandé [A]
Conducteur simple à l'air libre @ 30 °C : 0.057 A

Voltage

Tension de claquage
1350 V minimum (à température ambiante)

Température nominale non UL

130° C

Longueur approximative

4060 pi

Nombre de tours par pouce linéaire

144

Nombre de tours par pouce carré

20736

Poids câble en vrac

0,12 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,03 po

Conformité aux normes militaires

J-W-1177/9

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

s/o

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8057 Aucune Bobine 1 pi 612825194538