Numéro de produit : 88125

Capuchon bas RS232/422, n°24-25 paires, FFEP, feuillard d'aluminium O/A, gaine PVDF, CMP, 100Ω

Câble pour ordinateur EIA RS-232/422, 25 paires, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation en mousse FEP, blindage Beldfoil® sur l'ensemble (couverture 100 %), Fil de masse en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en fluorocopolymère, conformité plenum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

environnements à température extrêmement élevée ; applications à distance étendue rs-232 ; applications rs-422 ; communication par ordinateur ; signaux analogiques basse tension (4-20 ma, 0-10 V, ...); commande numérique basse tension (24 V, ...) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 25 24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Paire(s) FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 0,38 mm (0,015 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche, blanc/rayure orange et orange/rayure blanche, blanc/rayure verte et vert/rayure blanche, blanc/rayure marron et marron/rayure blanche, blanc/rayure grise et gris/rayure blanche, rouge/rayure bleue et bleu/rayure rouge, rouge/rayure orange et orange/rayure rouge, rouge/rayure verte et vert/rayure rouge, rouge/rayure marron et marron/rayure rouge, rouge/rayure grise et gris/rayure rouge, noir/rayure bleue et bleu/rayure noire, noir/rayure orange et orange/rayure noire, noir/rayure verte et vert/rayure noire, noir/rayure marron et marron/rayure noire, noir/rayure grise et gris/rayure noire, jaune/rayure bleue et bleu/rayure jaune, jaune/rayure orange et orange/rayure jaune, jaune/rayure verte et vert/rayure jaune, jaune/rayure marron et marron/rayure jaune, jaune/rayure grise et gris/rayure jaune, violet/rayure bleue et bleu/rayure violette, violet/rayure orange et orange/rayure violette, violet/rayure verte et vert/rayure violette, violet/rayure marron et marron/rayure violette, violet/rayure grise et gris/rayure violette

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 0,48 mm (0,019 po) 14,8 mm (0,581 po)

Diamètre total du câble (nominal)

14,8 mm (0,581 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 24 Ohm/1000 pieds (79 Ohm/km) 42,49 pF/m (12,95 pF/pi 76,4 pF/m (23,3 pF/pi 100 Ohm 78 % 1.1 Ampères par conducteur à 25 ºC

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service
150° C -20° C à +150° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
150 mm (5,8 po) 150 mm (5,8 po)

Tension de traction maximum

130 kg (280 livres)

Poids câble en vrac

179 lb/1000 pieds (266 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 test à la flamme dans un plénum (UL910)

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.396 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.396 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
88125 0081000 Gris 612825216834 C Z
88125 008500 Gris 612825216841 C Z