Numéro de produit : 133105A

RS-485, 1 paire, 22 AWG, TC à toronnage, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine en PVC, SIA, gaine en PVC, CM, PLTC, résistant à la lumière

RS-485, 120 Ohm, 1 paire 22 AWG (7x30) solation Datalene® en cuivre étamé, feuille d'aluminium sur l'ensemble + tresse en cuivre étamé 65 %, gaine en PVC, armure de verrouillage en acier, gaine en PVC, CM, PLTC, RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
133105A

Spécifications

Applications recommandées

exposition aux rongeurs, écrasement, ou coupe par la force, enfouissement, communication série (norme RS-485 comprenant des commandes de logique programmable (PLC), variateurs de fréquence (VFD), interfaces homme-machine (HMI), moteurs, RTU, SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur une longue distance, extérieur comme le solaire, l'éclairage, etc., etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,74 mm (0,029 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche HDPE

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 7,14 mm (0,281 po)

Armure

Type et matériau de l'armure
SIA – Armure de verrouillage en acier

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,045 po (1,1 mm) 14,7 mm (0,577 po)

Diamètre total du câble (nominal)

14,7 mm (0,577 po)

Électricité

Élément Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
Paire(s) 120 Ohm 78 %

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément
Paire(s)

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM, PLTC)

Tableau de notes

-40C

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 05-05-2023