Numéro de produit : 3107T

RS485, TC multibrins 2 paire n° 22, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine LSZH, CMG

RS-485 MarineTuff, 2 paires 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine extérieure LSZH, CMG, PLTC, ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,64 mm (0,025 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche, blanc/rayure orange et orange/rayure blanche HDPE

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 3,18 mm (0,125 po) 12,5 mm (0,494 po)

Diamètre total du câble (nominal)

12,5 mm (0,494 po)

Électricité

Élément Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
Paire(s) 120 Ohm 78 %

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément
Paire(s)

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMG, PLTC)

Température

Température UL Température de service
75° C -20° C à +75° C

Tension de traction maximum

38 kg (83 livres)

Poids câble en vrac

125 lb/1000 pieds (186 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MISE EN CAISSE DE BOBINE, N - LA LONGUEUR FINALE DE LA BOBINE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MISE EN CAISSE DE BOBINE, N - LA LONGUEUR FINALE DE LA BOBINE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
3107T 0105000 Noir 612825141716 C N