Numéro de produit : 3109Z

RS485, TC multibrins 4 paire n° 22, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine LSZH-TS, CMG, PLTC

RS-485 MarineTuff, 4 paires 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine extérieure LSZH-TS, CMG, PLTC,ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 4 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,58 mm (0,023 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche, blanc/rayure orange et orange/rayure blanche, blanc/rayure verte et vert/rayure blanche, blanc/rayure marron et marron/rayure blanche HDPE

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme, thermodurcissable) 1,8 mm (0,070 po) 12,2 mm (0,482 po)

Diamètre total du câble (nominal)

12,2 mm (0,482 po)

Électricité

Élément Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
Paire(s) 120 Ohm 78 %

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément
Paire(s)

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMG, PLTC)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.292 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.292 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
3109Z 0105000 Noir 612825141846