Numéro de produit : 7203A

MachFlex™, 4 Pr #24 Str BC, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine en PVC, CM

MachFlex™ pour High Flex, Couple 4 24AWG (41x40) cuivre brut, isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Données flexibles, RS-232, RS-485

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 4 24 AWG 41x40 BC – Cuivre brut

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,30 mm (0,012 po) 1,41 mm (0,0555 po) Blanc/bleu et bleu/blanc, blanc/orange et orange/blanc, blanc/vert et vert/blanc, blanc/marron et marron/blanc

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (41x40)
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,045 po (1,1 mm) 9,19 mm (0,362 po)

Diamètre total du câble (nominal)

9,19 mm (0,362 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 24 Ohm/1000 pi (49 pF/m) (15 pF/pi) 72 % 3,8 A par conducteur @ 25° C

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM)

Température

Température UL Température de service
60° C -20° C à +60° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min. Flexion minimale
91 mm (3,6 po) 91 mm (3,6 po) 120 mm (4,6 po)

Tension de traction maximum

45 kg (99 livres)

Poids câble en vrac

72 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

1 million de cycles de flexion basés sur des techniques d'installation adéquates dans un guide-câble de type C-track.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.527 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.527 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7203A X4P500 Vert X4P Bobine 500 pi 612825182740 C
7203A X4P1000 Vert X4P Bobine 1 000 pi 612825182733 C